(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用脚立(ワイドステップ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903AB-60
専用脚立(ワイドステップ) ハシゴケンヨウキャタツ(ワイドステップ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,140円
税込単価
18,854円

【特長】・バーを持ち上げるだけで簡単に収納できます・デザイン性と作業性を両立さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 材質:
    アルミ合金製(アルマイト加工)
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA903AB-60 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 
商品情報を表示

EA903AB-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
天板サイズ
踏ざん間隔
段数
重量(kg)
折りたたみサイズ
設置寸法(W)×(D)mm
踏ざん幅
メーカー型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903AB-60

0.53
0.573
252×160mm
298mm
2
2.7
421(W)×168(D)mm
421×455
40mm
JAG-60B
4550061208076

1個

17,140( 18,854円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーを持ち上げるだけで簡単に収納できます
・デザイン性と作業性を両立させた脚立です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用脚立(ワイドステップ)の型番EA903AB-60のページです。
型番EA903AB-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用脚立(ワイドステップ)

専用脚立(ワイドステップ)

    脚立(ワイドステップ/滑り止め付)

    脚立(ワイドステップ/滑り止め付)

      はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)

      はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)

        伸縮式はしご兼用脚立(ワイドステップ)

        伸縮式はしご兼用脚立(ワイドステップ)

          脚立(ワイドステップ)EA903V-1~7

          脚立(ワイドステップ)EA903V-1~7

            1.68m はしご兼用脚立(絶縁)

            1.68m はしご兼用脚立(絶縁)

              はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

              はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 17,140円 15,700円 45,160円 29,210円 37,710円 51,280円 31,880円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ 専用脚立 専用脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 専用脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立
                規格 規格無し その他規格 - - - - -
                最大使用質量(kg) 130 100 130 100 160 100 100
                材質 アルミ合金製(アルマイト加工) アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 アルミ合金製 支柱:FRP、ステップ:アルミ合金 アルミ合金製
                メーカー アルインコ(ALINCO) アルインコ(ALINCO) - - - - -

                専用脚立(ワイドステップ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA903AB-180A
                EA903AB-210A
                EA903AB-90A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                天板高さ
                (m)
                収納時全長
                (m)
                天板サイズ 踏ざん間隔 段数 重量(kg) 折りたたみサイズ 設置寸法(W)×(D)mm 踏ざん幅 メーカー型番 JANコード

                27,519円

                ( 30,271円 )
                1個 -

                2日目

                一部当日出荷可能

                1.721.806257×160mm298mm66.6642(W)×168(D)mm642×109555mmJAG180C4518340274549

                32,244円

                ( 35,468円 )
                1個 -

                2日目

                一部当日出荷可能

                2.022.115252×160mm298mm78.1691(W)×168(D)mm691×125455mmJAG-210C4518340272767

                18,769円

                ( 20,646円 )
                1個 -

                2日目

                一部当日出荷可能

                0.820.881257×160mm298mm33.6480(W)×168(D)mm480×61555mmJAG90C4518340274419

                標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました