(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.6L超音波洗浄機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.6L超音波洗浄機

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
46,687円
税込単価
51,356円

【特長】・電源…AC100V(50/60Hz)、110W・洗浄槽容量…約0.6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 用途:
    卓上型
  • 発振周波数(kHz):
    44(他励発振)
  • 槽容量(L):
    0.6
  • ヒーター容量:
    70W
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)・110W
  • タイマー設定範囲:
    最大30分(1分刻みで設定)
  • 材質:
    洗浄槽:SUS304、本体:ABS樹脂
  • 本体サイズ:
    198(W)×155(D)×127(H)mm
  • 洗浄槽サイズ:
    149(W)×82(D)×65(H)mm
  • メーカー型番:
    US-610
  • メーカー:
    エスエヌディ

型番

EA115HG-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115HG-2

1個

46,687( 51,356円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源…AC100V(50/60Hz)、110W
・洗浄槽容量…約0.6L(水位線までの容量:約0.5L)
・洗浄槽サイズ…149(W)×82(D)×65(H)mm
・発振周波数…44kHz、他励発振
・タイマー設定範囲…最大30分(1分刻みで設定)
・材質…洗浄槽:SUS304、本体:ABS樹脂
・本体サイズ…198(W)×155(D)×127(H)mm
・重量…約1kg
・付属品…脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、フタ(PS樹脂)
・PSE適合品
・精密部品、理化学器具、治工具等の脱脂洗浄に。
・ヒーター付(洗浄力を高めます)
・ヒーター容量…70W
・高周波出力…35W
・タイマー付
・最大30分の洗浄タイマー
・洗浄時間のデジタル表示
・ヒーターによる洗浄液の加温
・洗浄時間のメモリー機能
・安全機能
・過電流保護
・ヒータ温度過昇防止
・発振回路温度過昇防止

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.6L超音波洗浄機の型番EA115HG-2のページです。
型番EA115HG-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.6L超音波洗浄機

0.6L超音波洗浄機

    本多電子 W-113MK-Ⅱ 超音波洗浄器

    本多電子 W-113MK-Ⅱ 超音波洗浄器

      3周波マルチ超音波洗浄機 W-113用 ビーカーラック

      3周波マルチ超音波洗浄機 W-113用 ビーカーラック

        ソノクリーナー 400D/200DL

        ソノクリーナー 400D/200DL

          アズワン 超音波洗浄器 VSF100

          アズワン 超音波洗浄器 VSF100

            アイクリーン(超音波洗浄器用洗浄剤)

            アイクリーン(超音波洗浄器用洗浄剤)

              メーカー エスコ 三商 本多電子 ケニス アズワン アズワン
              通常価格 46,687円 190,988円 4,397円 299,000円 112,872円 4,700円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 12日目   6日目   14日目~   7日目   1日目  
              商品タイプ 超音波清浄機 - 超音波清浄機 超音波清浄機 - -
              用途 卓上型 - - - - -
              発振周波数(kHz) 44(他励発振) - - 38(新設計BL振動子) - -
              槽容量(L) 0.6 - - - - -
              ヒーター容量 70W - - - - -

              0.6L超音波洗浄機のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました