(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CWP-A63
主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」 MST クリーニングツール

主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」 CWP-A63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,251円
税込単価
5,776円

主軸テーパ穴のクリーニングツールです。【特長】・精密・高精度加工を実現するには...

詳細情報を確認する

型番

CWP-A63 解除

Loading...

CWP-A63 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 

精密・高精度加工を実現するためには主軸テーパ穴の清掃が不可欠

主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」 特長

 

使用方法・使用事例

使用事例

主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」 使用例

 

選定サポート情報

プラグ
主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」 プラグ

※プラグは単体でも販売いたします。

グリップ
主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」 グリップ
主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」 完成形

完成形

主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」 交換用ワイパー収納

交換用ワイパー収納

機械主軸用

型番適応主軸型式プラグコードグリップコードワイパー:コード
CLT-NT30-G2BT30/DIN30/CAT30CLT-NT30GR25-100CWP-NT30
CLT-NT40-G3BT40/DIN40/CAT40CLT-NT40GR35-100CWP-NT40
CLT-NT50-G3BT50/DIN50/CAT50CLT-NT50CWP-NT50
CLT-A40-G2HSK-A40/T40CLT-A40GR25-100CWP-A40
CLT-A50-G2HSK-A50/T50CLT-A50CWP-A50
CLT-A63-G3HSK-A63/T63CLT-A63GR35-100CWP-A63
CLT-A100-G3HSK-A100/T100CLT-A100CWP-A100
CLT-E25-G1HSK-E25CLT-E25GR18-80CWP-E25
CLT-E32-G1HSK-E32CLT-E32CWP-E32
CLT-E40-G2HSK-E40CLT-E40GR25-100CWP-E40
CLT-E50-G2HSK-E50CLT-E50CWP-E50
CLT-F63-G2HSK-F63CLT-F63GR25-100CWP-F63
CLT-F80-G3HSK-F80CLT-F80GR35-100CWP-F80
主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」 ワイパー入数

ワイパー入数:3セット

 

ツールホルダ用

型番適応主軸型式プラグコードグリップコードワイパー:コード
CLT-SLK6-G1SLK6CLT-SLK6GR18-80CWP-SLK6
CLT-SLK8-G1SLK8CLT-SLK8CWP-SLK8
CLT-SLK12-G2SLK12CLT-SLK12GR25-100CWP-SLK12
CLT-C10-G1CHT10/CTA10CLT-C10GR18-80CWP-C10
CLT-C20-G2CHT20/CTA20CLT-C20GR25-100CWP-C20
CLT-C25-G3CHT25/CTA25CLT-C25GR35-100CWP-C25
CLT-D7-G1DTA7/DTB7/DTE7CLT-D7GR18-80CWP-D7
CLT-D12-G2DTA12/DTB12/DTE12CLT-D12GR25-100CWP-D12
主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」 梱包ケースについて

セットの梱包ケースは機械ボディに取付きます。
収納用に利用してください。

使用方法・使用事例

使用例

型番リスト

型番
単品/パック/セット
セット内容
適応グリップ
商品タイプ
適応主軸型式
適応ツールホルダ型式
適応プラグ
適応ワイパー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CWP-A63

セット
-
GR35-100
ワイパー
HSK-A 63/T 63
-
CLT-F80
-

1個

5,251( 5,776円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主軸テーパ穴のクリーニングツールです。
【特長】
・精密・高精度加工を実現するには、清掃が不可欠です
・ワイパー交換式で経済的です

カタログ

 

CWP-A63で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」の型番CWP-A63のページです。
型番CWP-A63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」

主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」

    ボーリングヘッド BHK

    ボーリングヘッド BHK

      ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ

      ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ

        HSKモジュラータイプベースホルダ

        HSKモジュラータイプベースホルダ

          センタースルークーラントナット(単品)

          センタースルークーラントナット(単品)

            HSKメジャードリームモジュラータイプベースホルダ HSK-A

            HSKメジャードリームモジュラータイプベースホルダ HSK-A

              スピンドルクリーナー

              スピンドルクリーナー

                パーツ(ツーリングシステム用)

                パーツ(ツーリングシステム用)

                  MNスリーブ MT4

                  MNスリーブ MT4

                    チャックレンチ(コレットチャック用) FPシリーズ

                    チャックレンチ(コレットチャック用) FPシリーズ

                      スピンドルテーパワイパ

                      スピンドルテーパワイパ

                        スピンドルテーパワイパ(交換式)5組入り

                        スピンドルテーパワイパ(交換式)5組入り

                          MMC用レンチ

                          MMC用レンチ

                            メーカー MSTコーポレーション WINWELL JAPAN 大昭和精機 日研工作所 マンヨーツール 日研工作所 大昭和精機 サンドビック 田倉工具製作所 聖和精機 VERTEX VERTEX マンヨーツール
                            通常価格 2,532円 85,000円 4,822円 29,171円 12,812円 44,647円 1,900円 3,750円 14,743円 1,800円 7,997円 5,484円 1,900円
                            通常出荷日 3日目   8日目   1日目~   3日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ツーリング用品種類 クリーナ - - - - - クリーナ - - - - - -

                            主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            マシニングセンタ主軸テーパの掃除
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/22
                            高精度加工機の主軸テーパ清掃に不可欠な商品。
                            ワイパー交換が出来るので、他社商品より経済的なメリットがある。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLT-A40-G2
                            CLT-A50
                            CLT-A50-G2
                            CWP-C10
                            CWP-C20
                            CWP-C25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            単品/パック/セット セット内容 適応グリップ 商品タイプ 適応主軸型式 適応ツールホルダ型式 適応プラグ 適応ワイパー

                            14,705円

                            ( 16,176円 )
                            1個 -

                            3日目

                            セットプラグ:CLT-A40、グリップ:GR25-100、ワイパー:CWP-A40--HSK-A 40/T 40---

                            6,511円

                            ( 7,162円 )
                            1個 -

                            3日目

                            単品--プラグ(機械主軸用)HSK-A 50/T 50---

                            17,646円

                            ( 19,411円 )
                            1個 -

                            3日目

                            セットプラグ:CLT-A50、グリップ:GR25-100、ワイパー:CWP-A50--HSK-A 50/T 50---

                            2,532円

                            ( 2,785円 )
                            1個 -

                            3日目

                            セット-GR18-80ワイパー-CTH10/CTA10CLT-C10-

                            4,831円

                            ( 5,314円 )
                            1個 -

                            3日目

                            セット-GR25-100ワイパー-CTH20/CTA20CLT-C20-

                            5,461円

                            ( 6,007円 )
                            1個 -

                            3日目

                            セット-GR35-100ワイパー-CTH25/CTA25CLT-C25-

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました