(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED多目的灯連結パーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED多目的灯連結パーツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
677円
税込価格
745円

【特長】・LED多目的灯の親機と連結子機を連結できます。【用途】・ELPA L...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
コード長
JANコード
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
連結コード
1m
4901087217748
-
1個

1個

677( 745円 )

1日目

マルチジョイント
-
4901087217755
接続ストレートコネクター 1個
1個

1個

677( 745円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・LED多目的灯の親機と連結子機を連結できます。【用途】・ELPA LED多目的灯の子機への連結に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED多目的灯連結パーツ

LED多目的灯連結パーツ

    タイマー付きポンライト

    タイマー付きポンライト

      乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

      乾電池式置き型人感明暗ナイトライト

        LED多目的灯連結子機

        LED多目的灯連結子機

          AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

          AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

            メーカー ELPA朝日電器 YAZAWA YAZAWA ELPA朝日電器 エスコ
            通常価格 677円 821円 1,381円 3,101円 31,160円
            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
            商品タイプ その他 常夜灯 常夜灯 多目的ライト -
            内容量 1個 - - 1個 -

            LED多目的灯連結パーツのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました