(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジック長靴 HG-956

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HG-956-1-L
マジック長靴 HG-956 マジックナガグツ HB-756/HG-956

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,010円
税込単価
4,411円

【特長】・大型マジックでしっかりテーピングし着用時の脱げ易さを軽減。・マジック...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • お手入れ時は、ぬるま湯又は水で洗って下さい。乾燥時は風通しのよい日陰で干してください。

型番

HG-956-1-L 解除

Loading...

商品情報を表示

HG-956-1-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
先芯
サイズ詳細(cm)
色詳細
仕様1
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HG-956-1-L

HG-956-1-L

黒系
あり
L(25.5~26.0)
ブラック
先芯材質:鋼鉄製
4536527952684
1足

1個

4,010( 4,411円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型マジックでしっかりテーピングし着用時の脱げ易さを軽減。
・マジックでイージー着脱。

(i)ご注意

  • お手入れ時は、ぬるま湯又は水で洗って下さい。乾燥時は風通しのよい日陰で干してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マジック長靴 HG-956の型番HG-956-1-Lのページです。
型番HG-956-1-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジック長靴 HG-956

マジック長靴 HG-956

    セフティシューズ 85115

    セフティシューズ 85115

      セーフティシューズ ミドルカット 51633

      セーフティシューズ ミドルカット 51633

        超軽量 SL-605シリーズ

        超軽量 SL-605シリーズ

          メーカー コーコス信岡 ジーベック TULTEX ミドリ安全
          通常価格 4,010円 5,766円 3,664円 6,159円
          通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 -
          規格 規格無し 規格無し - -
          形状 半長靴 短靴 短靴 -
          耐油性 なし あり なし -
          静電気帯電防止機能 なし なし なし -

          マジック長靴 HG-956のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          HG-956-1-LL
          HG-956-1-M
          HG-956-1-XL
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          カラー 先芯 サイズ詳細
          (cm)
          色詳細 仕様1 JANコード 内容量

          4,010円

          ( 4,411円 )
          1個 あり

          3日目

          黒系ありLL(26.5~27.0)ブラック先芯材質:鋼鉄製4536527952691-

          4,010円

          ( 4,411円 )
          1個 あり

          3日目

          黒系ありM(24.5~25.0)ブラック先芯材質:鋼鉄製4536527952677-

          4,010円

          ( 4,411円 )
          1個 あり

          3日目

          黒系ありXL(27.5~28.0)ブラック先芯材質:鋼鉄製4536527952707-

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました