(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイブリッドEVAミドルブーツ HB-891

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイブリッドEVAミドルブーツ HB-891

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,502円
税込単価
2,752円

【特長】・しなやか合成ゴム「EVA」仕様、軽量で快適ウォーク。・雨の日の大活躍...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    EVA+ラバー
  • 質量(g):
    約300g(片足)
  • 内容量:
    1足

(i)ご注意

  • 先芯の入っている安全長靴ではありません。
  • お手入れ時は、ぬるま湯又は水で洗って下さい。乾燥時は風通しのよい日陰で干してください。

型番

HB-891-2-SS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ詳細(cm)
色詳細
サイズ詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-891-2-SS

緑系
適応サイズ:22.5~23.0
グリーン
SS
4536527901835
1足

1個

2,502( 2,752円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやか合成ゴム「EVA」仕様、軽量で快適ウォーク。
・雨の日の大活躍アイテム。

(i)ご注意

  • 先芯の入っている安全長靴ではありません。
  • お手入れ時は、ぬるま湯又は水で洗って下さい。乾燥時は風通しのよい日陰で干してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドEVAミドルブーツ HB-891の型番HB-891-2-SSのページです。
型番HB-891-2-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイブリッドEVAミドルブーツ HB-891

ハイブリッドEVAミドルブーツ HB-891

    Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

    Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

      安全ブーツ“ハイカットセーフティーブラック・レッド

      安全ブーツ“ハイカットセーフティーブラック・レッド

        CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” グリーン

        CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” グリーン

          丸五 スパイク

          丸五 スパイク

            タクティカルブーツ 8 タクティカルスポルト

            タクティカルブーツ 8 タクティカルスポルト

              ハイブリッドEVAミドルブーツ

              ハイブリッドEVAミドルブーツ

                CaMMinare EVA防寒長靴“Montana”

                CaMMinare EVA防寒長靴“Montana”

                  高所作業用プロスニーカー 高所高鳶

                  高所作業用プロスニーカー 高所高鳶

                    メーカー コーコス信岡 Bates(ベイツ) 丸五 CAMMINARE 丸五 Bates(ベイツ) コーコス信岡 CAMMINARE 丸五
                    通常価格 2,502円 11,250円 4,917円 5,708円 4,902円 17,612円 2,194円 4,294円 4,767円
                    通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目~  
                    商品タイプ 作業靴 - 安全靴 作業靴 - 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴
                    規格 規格無し - 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し -
                    形状 半長靴 - 編上靴 長靴 - 編上靴 長靴 長靴 -
                    耐油性 なし - なし なし - なし なし なし -
                    静電気帯電防止機能 なし - なし なし - なし なし なし なし

                    ハイブリッドEVAミドルブーツ HB-891のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました