(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED多目的灯連結子機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED多目的灯連結子機

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,101円 ~ 3,831円
税込価格
3,411円 ~ 4,214円

【特長】・導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい・薄型スリムなので簡単...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
本体サイズ(mm)
光源
JANコード
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
310
昼光色
4901087217687
マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(φ2.8×19mm)・小(φ2.8×9.5mm)各2、スリーブ(φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ1個、連結コード(約25cm)1本、接続ストレートコネクター 1個
1個

1個

3,101( 3,411円 )

1日目

310
電球色
4901087217694
マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(φ2.8×19mm)・小(φ2.8×9.5mm)各2、スリーブ(φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ1個、連結コード(約25cm)1本、接続ストレートコネクター 1個
1個

2個

3,101( 3,411円 )

7日目

610
昼光色
4901087217700
マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(φ2.8×19mm)・小(φ2.8×9.5mm)各2、スリーブ(φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm)1本、接続ストレートコネクター 1個
1個

1個

3,831( 4,214円 )

1日目

610
電球色
4901087217717
マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(φ2.8×19mm)・小(φ2.8×9.5mm)各2、スリーブ(φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm)1本、接続ストレートコネクター 1個
1個

1個

3,831( 4,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
・薄型スリムなので簡単に取り付け可能
【用途】
・LED多目的灯シリーズの連結に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED多目的灯連結子機

LED多目的灯連結子機

    ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

    ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト

      照明灯 LED/[EA815LE-51、56用] オプション

      照明灯 LED/[EA815LE-51、56用] オプション

        AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

        AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

          ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm

          ブラックライト ハイドレンジア UV-033 高寿命タイプ 波長:365/385nm

            ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

            ブラックライト ハイドレンジア UV-SVG 波長365/375/385/395/405nm

              ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

              ブラックライト ハイドレンジア UV-275シリーズ 波長:385/395/405nm

                乾電池式人感明暗ナイトライト2灯

                乾電池式人感明暗ナイトライト2灯

                  LED照明灯 EA815LEシリーズ

                  LED照明灯 EA815LEシリーズ

                    メーカー ELPA朝日電器 コンテック(ライト) エスコ エスコ コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) YAZAWA エスコ
                    通常価格 3,101円 1,184円 710円 31,160円 41,569円 29,892円 24,287円 1,381円 4,120円
                    通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 多目的ライト ブラックライト - - ブラックライト ブラックライト ブラックライト 常夜灯 多目的ライト
                    詳細タイプ 連結子機 - - - - - - - -
                    内容量 1個 - - - - - - - -

                    LED多目的灯連結子機のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました