(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED多目的灯非接触スイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED多目的灯非接触スイッチ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円

【特長】・手をサッとかざすだけで電源をON/OFFし、手をかざし続けると最大(...

詳細情報を確認する

型番

ALT-2030IR-D 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ主な固定方式使用電球電源消費電力
ALT-2030IR-D多目的ライトマグネットLED交流(50/60Hz共用)7.5W
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
本体サイズ(mm)
光源
JANコード
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ALT-2030IR-D

ALT-2030IR-D

7.5
310
昼光色
4901087217540
ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(φ2.8×19mm)・小(φ2.8×9.5mm)各2、スリーブ(φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
1個

1個

3,831( 4,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手をサッとかざすだけで電源をON/OFFし、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。
※検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。
※検知範囲内に手の届く場所に取り付けてください。
・導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るくなります。
・薄型スリムなので簡単に取り付け可能です。
・手が汚れていても安心です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED多目的灯非接触スイッチの型番ALT-2030IR-Dのページです。
型番ALT-2030IR-Dに関する仕様情報を記載しております。

LED多目的灯非接触スイッチのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
夜間の照明として使用しています
評価 4.0満足度:4.02023/12/06
夜勤作業があり工具が見えづらかったのですが、常用灯は不要なのと作業オペレーターの油がついた手で操作できる点でこの商品を購入しました。この商品は明るさ、角度が変えられますし、マグネットでどこでも取り付けられ便利です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

作業環境の向上用として
評価 5.0満足度:5.02020/02/14
自社設備の作業環境の向上用として使用しました。工場内の作業場所において、照度が足りない場所があったので購入しました。選定理由は、壁等に簡単に取り付けられ、明るさが調光できるといった理由で購入しました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました