(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,980円
税込価格
3,278円

この楽さとカッコよさ、一度味わったら止まらない。【特長】・ストレッチが効いて、...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    秋冬
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 色詳細:
    モク
  • 股下(cm):
    83
  • 質量(g):
    500
  • 素材:
    TCストレッチツイル/ 綿55%・ポリエステル42%・ポリウレタン3%
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • 乾燥機(タンブラ)乾燥はお控えください。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト寸法(cm)
腰回り実寸(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
90
93
4536527976130
1着

2個

2,980( 3,278円 )

3日目

4L
95
98
4536527976147
1着

2個

2,980( 3,278円 )

3日目

5L
100
103
4536527976154
1着

2個

2,980( 3,278円 )

3日目

6L
110
113
4536527976161
1着

2個

2,980( 3,278円 )

3日目

L
80
83
4536527976116
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

LL
85
88
4536527976123
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

M
75
78
4536527976109
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

S
70
73
4536527976093
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

SS
65
68
4536527976086
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

この楽さとカッコよさ、一度味わったら止まらない。

【特長】
・ストレッチが効いて、股下のスッキリスタイリッシュがカッコ良い!!この穿き心地とシルエットがベストスタイルを魅せます。
・カジュアル、ビジネススタイルを選ばない新しいスタイリッシュスタイルです。

(i)ご注意

  • 乾燥機(タンブラ)乾燥はお控えください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

    スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)

    スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)

      スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

      スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

        スタイリッシュストレッチパンツ G-5003

        スタイリッシュストレッチパンツ G-5003

          Gカーゴ ワイルド

          Gカーゴ ワイルド

            ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

            ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

              スタイリッシュストレッチパンツ G-8013

              スタイリッシュストレッチパンツ G-8013

                ストレッチ軽量レディースカーゴパンツ G-486

                ストレッチ軽量レディースカーゴパンツ G-486

                  ワイルドカーゴパンツ G-8005

                  ワイルドカーゴパンツ G-8005

                    ストレッチクロスカーゴパンツ

                    ストレッチクロスカーゴパンツ

                      ストレッチ軽量レディースパンツ G-484

                      ストレッチ軽量レディースパンツ G-484

                        75016 ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付)

                        75016 ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付)

                          ストレッチ軽量パンツ G-463

                          ストレッチ軽量パンツ G-463

                            メーカー GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR コーコス信岡 GLADIATOR GLADIATOR コーコス信岡 GLADIATOR コーコス信岡 コーコス信岡 自重堂 コーコス信岡
                            通常価格 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,938円 2,980円 2,980円 4,014円 2,980円 4,565円 4,649円 4,593円 3,380円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   5日目~   3日目   4日目   5日目~   5日目   3日目~  
                            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                            色(系統) - - - - - - - - - - -
                            季節 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 通年 秋冬 秋冬 通年 秋冬 - 通年 春夏 通年
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 女性用 男性用 男性用 女性用 女性用 男性用
                            帯電防止素材 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり なし

                            G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました