(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-5015-1-L
スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L) スタイリッシュストレッチパンツ G-5013

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

本格派カーゴパンツ「極みの1着」【特長】・スタイリッシュ感をはじめとした機能性...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    秋冬
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 色詳細:
    モク
  • 股下(cm):
    83
  • 質量(g):
    500
  • 素材:
    TCストレッチツイル/ 綿55%・ポリエステル42%・ポリウレタン3%
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • 乾燥機(タンブラ)乾燥はお控えください。

型番

G-5015-1-L 解除

Loading...

商品情報を表示

G-5015-1-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト寸法(cm)
腰回り実寸(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-5015-1-L

L
80
83
4536527976208
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本格派カーゴパンツ「極みの1着」

【特長】
・スタイリッシュ感をはじめとした機能性、タフネスを原点とし、ウエスト部分にナチュラルストレッチをプラスすることで、驚きのはき心地を実現しました。
・スタンダードを追求したシルエットは、シーズンを選ばず多様なトップスとの組み合わせにも対応します。

(i)ご注意

  • 乾燥機(タンブラ)乾燥はお控えください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)の型番G-5015-1-Lのページです。
型番G-5015-1-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)

スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)

    スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

    スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

      スタイリッシュストレッチパンツ G-5003

      スタイリッシュストレッチパンツ G-5003

        スタイリッシュストレッチパンツ G-8013

        スタイリッシュストレッチパンツ G-8013

          G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

          G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

            ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

            ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

              ワイルドカーゴパンツ G-8005

              ワイルドカーゴパンツ G-8005

                Gカーゴ ワイルド

                Gカーゴ ワイルド

                  ストレッチクロスカーゴパンツ

                  ストレッチクロスカーゴパンツ

                    ストレッチ軽量レディースカーゴパンツ G-486

                    ストレッチ軽量レディースカーゴパンツ G-486

                      ストレッチ軽量レディースパンツ G-484

                      ストレッチ軽量レディースパンツ G-484

                        75016 ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付)

                        75016 ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付)

                          75316 製品制電レディースカーゴパンツ(裏付)

                          75316 製品制電レディースカーゴパンツ(裏付)

                            メーカー GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 自重堂 自重堂
                            通常価格 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,938円 4,565円 4,014円 4,649円 4,593円 4,460円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   4日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目  
                            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                            色(系統) - - - - - - - - - - -
                            季節 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 通年 - 通年 通年 春夏 春夏
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 女性用 女性用 女性用 女性用
                            帯電防止素材 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり あり

                            スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G-5015-1-4L
                            G-5015-1-5L
                            G-5015-1-6L
                            G-5015-1-LL
                            G-5015-1-M
                            G-5015-1-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ ウエスト寸法
                            (cm)
                            腰回り実寸
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            4L95984536527976239-

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            5L1001034536527976246-

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            6L1101134536527976253-

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            LL85884536527976215-

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            M75784536527976192-

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            S70734536527976185-

                            秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました