(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-8015-1-M
ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015 ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

洗練されたワイルドカーゴパンツ。【特長】・こだわりのシルエットにクラシカルなコ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    秋冬
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 股下(cm):
    83
  • 質量(g):
    500
  • 素材:
    ストレッチコードピケ/ 綿97%・ポリウレタン3%
  • 内容量:
    1着

型番

G-8015-1-M 解除

Loading...

商品情報を表示

G-8015-1-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
色詳細
サイズ
ウエスト寸法(cm)
腰回り実寸(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G-8015-1-M

G-8015-1-M

ネイビー
M
75
78
4536527976826
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

洗練されたワイルドカーゴパンツ。

【特長】
・こだわりのシルエットにクラシカルなコードピケの素材感をプラスしました。
・テーパードシルエットでありながらも、妥協しないストレッチ性を加え、動きやすさとフィット感を追求しました。
・サイドポケットの収納性を兼ね備え、ワイルドでありながらも心地よいはきごこちと機能性を両立します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015の型番G-8015-1-Mのページです。
型番G-8015-1-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

    自重堂 長袖シャツ 55204

    自重堂 長袖シャツ 55204

      長袖シャツ 6253

      長袖シャツ 6253

        自重堂 半袖シャツ 55214

        自重堂 半袖シャツ 55214

          ツータックパンツ ソフトツイル(秋冬用)

          ツータックパンツ ソフトツイル(秋冬用)

            自重堂 長袖ブルゾン 47300

            自重堂 長袖ブルゾン 47300

              半袖シャツ 85014シリーズ

              半袖シャツ 85014シリーズ

                ノータックラットズボン 1696

                ノータックラットズボン 1696

                  80902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ

                  80902 まるごとストレッチワンタックカーゴパンツ

                    スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)

                    スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)

                      自重堂 長袖ブルゾン 55200

                      自重堂 長袖ブルゾン 55200

                        自重堂 長袖ジャンパー 56000

                        自重堂 長袖ジャンパー 56000

                          長袖シャツ ソフトサマーツイル(春夏用)

                          長袖シャツ ソフトサマーツイル(春夏用)

                            メーカー GLADIATOR 自重堂 ジーベック 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 ジーベック 自重堂 GLADIATOR 自重堂 自重堂 自重堂
                            通常価格 2,980円 4,688円 4,340円 4,416円 3,512円 4,405円 3,671円 4,634円 5,709円 2,980円 5,416円 5,198円 3,968円
                            通常出荷日 3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   3日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品分類 ズボン ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ズボン ジャケット ワークシャツ ズボン ズボン ズボン ジャケット ワークシャツ ワークシャツ
                            季節 秋冬 春夏 - 春夏 秋冬 春夏 春夏 - 秋冬 秋冬 春夏 春夏 春夏
                            仕様 男性用 - - - 男性用 男性用 男性用 - - 男性用 - - 男性用
                            帯電防止素材 なし あり あり あり あり あり あり あり あり なし あり - あり
                            JIS規格適合品 × - - - × × × - - × - - ×

                            ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G-8015-1-6L
                            G-8015-1-L
                            G-8015-1-LL
                            G-8015-1-S
                            G-8015-1-SS
                            G-8015-2-3L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(系統) 色詳細 サイズ ウエスト寸法
                            (cm)
                            腰回り実寸
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            ネイビー6L1101134536527976888-

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            ネイビーL80834536527976833-

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            ネイビーLL85884536527976840-

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            ネイビーS70734536527976819-

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            ネイビーSS65684536527976802-

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            カーキ3L90934536527976949-

                            秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました