(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,980円
税込価格
3,278円

男のオフ時間を魅せるマストアイテム。【特長】・腰回りはゆったり、裾に向かってテ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    秋冬
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 股下(cm):
    83
  • 質量(g):
    500
  • 素材:
    ストレッチチノ/ 綿97%・ポリウレタン3%
  • 内容量:
    1着

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
色詳細
サイズ
ウエスト寸法(cm)
腰回り実寸(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネイビー
3L
90
93
4536527895899
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

ネイビー
4L
95
98
4536527895905
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

ネイビー
5L
100
103
4536527895912
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

ネイビー
6L
110
113
4536527895929
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

ネイビー
L
80
83
4536527895875
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

ネイビー
LL
85
88
4536527895882
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

ネイビー
M
75
78
4536527895868
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

ネイビー
S
70
73
4536527895851
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

ブラック
3L
90
93
4536527895974
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

ブラック
4L
95
98
4536527895981
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

ブラック
5L
100
103
4536527895998
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

ブラック
6L
110
113
4536527896001
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

ブラック
L
80
83
4536527895950
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

ブラック
LL
85
88
4536527895967
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

ブラック
M
75
78
4536527895943
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

ブラック
S
70
73
4536527895936
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

男のオフ時間を魅せるマストアイテム。
【特長】
・腰回りはゆったり、裾に向かってテーパードしていく、タイトなシルエットです
・ストレッチ生地により楽な着心地と、収納性、フィット性、動き易さの機能が充実しています
・ボトムを引き締め、足ラインを綺麗に魅せることで、スタイリッシュな着こなしが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

    スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)

    スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)

      スタイリッシュストレッチパンツ G-5003

      スタイリッシュストレッチパンツ G-5003

        ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

        ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

          スタイリッシュストレッチパンツ G-8013

          スタイリッシュストレッチパンツ G-8013

            G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

            G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

              ワイルドカーゴパンツ G-8005

              ワイルドカーゴパンツ G-8005

                Gカーゴ ワイルド

                Gカーゴ ワイルド

                  ストレッチ軽量レディースカーゴパンツ G-486

                  ストレッチ軽量レディースカーゴパンツ G-486

                    ストレッチ軽量レディースパンツ G-484

                    ストレッチ軽量レディースパンツ G-484

                      75016 ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付)

                      75016 ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付)

                        カーゴパンツ 2283

                        カーゴパンツ 2283

                          75316 製品制電レディースカーゴパンツ(裏付)

                          75316 製品制電レディースカーゴパンツ(裏付)

                            メーカー GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 自重堂 ジーベック 自重堂
                            通常価格 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,938円 4,014円 4,649円 4,593円 3,926円 4,460円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目  
                            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                            季節 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 通年 通年 通年 春夏 - 春夏
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 女性用 女性用 女性用 - 女性用
                            帯電防止素材 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり - あり
                            JIS規格適合品 × × × × × × × × × × - -

                            スタイリッシュカーゴパンツ G-5005のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト