(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイルドカーゴパンツ G-8005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイルドカーゴパンツ G-8005

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,980円
税込価格
3,278円

ライダースタイルに機能美とカジュアルシルエット。【特長】・ライダースタイルとG...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    秋冬
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 股下(cm):
    83
  • 質量(g):
    500
  • 素材:
    ストレッチチノ(微起毛)/ 綿97%・ポリウレタン3%
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • 乾燥機(タンブラ)乾燥はお控えください。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
色詳細
サイズ
ウエスト寸法(cm)
腰回り実寸(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アーミー
3L
90
93
4536527917980
1着

2個

2,980( 3,278円 )

3日目

アーミー
4L
95
98
4536527917997
1着

2個

2,980( 3,278円 )

3日目

アーミー
5L
100
103
4536527918000
1着

2個

2,980( 3,278円 )

3日目

アーミー
6L
110
113
4536527918017
1着

2個

2,980( 3,278円 )

3日目

アーミー
L
80
83
4536527917966
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

アーミー
LL
85
88
4536527917973
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

アーミー
M
75
78
4536527917959
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

アーミー
S
70
73
4536527917942
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

サンド
3L
90
93
4536527918062
1着

2個

2,980( 3,278円 )

3日目

サンド
4L
95
98
4536527918079
1着

2個

2,980( 3,278円 )

3日目

サンド
5L
100
103
4536527918086
1着

2個

2,980( 3,278円 )

3日目

サンド
6L
110
113
4536527918093
1着

2個

2,980( 3,278円 )

3日目

サンド
L
80
83
4536527918048
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

サンド
LL
85
88
4536527918055
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

サンド
M
75
78
4536527918031
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

サンド
S
70
73
4536527918024
1着

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ライダースタイルに機能美とカジュアルシルエット。

【特長】
・ライダースタイルとG-CARGOのこだわりのタイトシルエットを融合させ、まったく新しいカーゴの形を実現しました。
・大きめのサイドポケットと膝に蛇腹プリーツをデザインすることでワイルドなスタイルに動きやすい機能性をプラスしました。
・既存のカーゴスタイルとの差別化を図り、新たな着こなしをご提案しています。

(i)ご注意

  • 乾燥機(タンブラ)乾燥はお控えください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイルドカーゴパンツ G-8005

ワイルドカーゴパンツ G-8005

    自重堂 半袖シャツ 55214

    自重堂 半袖シャツ 55214

      自重堂 長袖シャツ 55204

      自重堂 長袖シャツ 55204

        85901 まるごとストレッチワンタックパンツ

        85901 まるごとストレッチワンタックパンツ

          スタイリッシュストレッチパンツ G-5003

          スタイリッシュストレッチパンツ G-5003

            ノータックスラックス 1690

            ノータックスラックス 1690

              自重堂 長袖ブルゾン 55200

              自重堂 長袖ブルゾン 55200

                ツータックカーゴパンツ 682シリーズ

                ツータックカーゴパンツ 682シリーズ

                  G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

                  G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

                    メンズストレッチパンツ(ツータック) 12200

                    メンズストレッチパンツ(ツータック) 12200

                      ノータックスラックス 2010

                      ノータックスラックス 2010

                        52104 長袖シャツ

                        52104 長袖シャツ

                          ツータックカーゴパンツ(秋冬/男女兼用/紺・灰・緑/帯電防止)

                          ツータックカーゴパンツ(秋冬/男女兼用/紺・灰・緑/帯電防止)

                            メーカー GLADIATOR 自重堂 自重堂 自重堂 GLADIATOR ジーベック 自重堂 自重堂 GLADIATOR ジーベック ジーベック 自重堂 自重堂
                            通常価格 2,980円 4,416円 4,688円 7,229円 2,980円 4,214円 5,416円 6,351円 2,980円 6,612円 4,240円 3,845円 4,775円
                            通常出荷日 3日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   1日目~   5日目  
                            商品分類 ズボン ワークシャツ ワークシャツ ズボン ズボン ズボン ジャケット ズボン ズボン ズボン ズボン ワークシャツ ズボン
                            季節 秋冬 春夏 春夏 春夏 秋冬 - 春夏 秋冬 秋冬 - - 秋冬 秋冬
                            仕様 男性用 - - - 男性用 - - 男性用 男性用 - - 男性用 男性用
                            帯電防止素材 なし あり あり あり なし あり あり あり なし あり - あり あり
                            JIS規格適合品 × - - × × - - × × - - × ×

                            ワイルドカーゴパンツ G-8005のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました