(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘザーパターンウオームパワーサポートローネック G-51048

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-51048-1-L
ヘザーパターンウオームパワーサポートローネック G-51048 ウオームパワーサポートローネック G-51048

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,715円
税込単価
1,887円

発熱、裏起毛によるダブルの効果で、寒い冬を打ち側から温かくします。【特長】・裏...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    Tシャツ
  • 季節:
    秋冬
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 質量(g):
    500
  • 素材:
    ポリエステル(90%)、ポリウレタン(10%)
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • 乾燥機(タンブラ)乾燥はお控えください。

型番

G-51048-1-L 解除

Loading...

商品情報を表示

G-51048-1-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
色詳細
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G-51048-1-L

G-51048-1-L

グレー
L
102
68
78
4536527974709
1着

4個

1,715( 1,887円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

発熱、裏起毛によるダブルの効果で、寒い冬を打ち側から温かくします。

【特長】
・裏起毛と発熱加工によるW効果で、身体を温かく包み込み寒い冬を快適に過ごせます。

(i)ご注意

  • 乾燥機(タンブラ)乾燥はお控えください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘザーパターンウオームパワーサポートローネック G-51048の型番G-51048-1-Lのページです。
型番G-51048-1-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘザーパターンウオームパワーサポートローネック G-51048

ヘザーパターンウオームパワーサポートローネック G-51048

    エコ5IVEスターブルゾン A-1150

    エコ5IVEスターブルゾン A-1150

      AZ-60801 長袖ジャンパー

      AZ-60801 長袖ジャンパー

        AZ-562 7650長袖サマージャンパー

        AZ-562 7650長袖サマージャンパー

          AZ-560 7650長袖シャツ(薄地)

          AZ-560 7650長袖シャツ(薄地)

            メーカー GLADIATOR コーコス信岡 アイトス アイトス アイトス
            通常価格 1,715円 4,366円 8,155円 6,413円 5,928円
            通常出荷日 3日目   3日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
            商品分類 Tシャツ ジャケット ジャケット ジャケット ワークシャツ
            季節 秋冬 通年 - - 春夏
            袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖
            仕様 男性用 男女兼用 - - 男性用
            帯電防止素材 なし あり なし なし なし

            ヘザーパターンウオームパワーサポートローネック G-51048のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            G-51048-1-3L
            G-51048-1-LL
            G-51048-1-M
            G-51048-2-3L
            G-51048-2-L
            G-51048-2-LL
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            色(系統) 色詳細 サイズ 胸囲
            (cm)
            着丈
            (cm)
            裄丈
            (cm)
            JANコード 内容量

            1,715円

            ( 1,887円 )
            4個 あり

            3日目

            グレー3L11474844536527974723-

            1,715円

            ( 1,887円 )
            4個 あり

            3日目

            グレーLL10871814536527974716-

            1,715円

            ( 1,887円 )
            4個 あり

            3日目

            グレーM9665754536527974693-

            1,715円

            ( 1,887円 )
            4個 あり

            3日目

            ブルー3L11474844536527974792-

            1,715円

            ( 1,887円 )
            4個 あり

            3日目

            ブルーL10268784536527974778-

            1,715円

            ( 1,887円 )
            4個 あり

            3日目

            ブルーLL10871814536527974785-

            秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました