(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカファインメイトOH-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C-G005-420-6
メカファインメイトOH-2 メカファインメイトOH-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,740円
税込単価
11,814円

【特長】・油性脱脂洗浄剤。・強力な脱脂洗浄力で、油汚れ、油性マーカー、青ニス、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    強力 / 速乾
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 用途:
    油汚れ落とし
  • 詳細タイプ:
    引火点:なし
  • 成分:
    炭化水素、アルコール系溶剤、その他
  • 外観:
    無色透明液体
  • 比重:
    (15℃)1.01(原液)
  • 粘度:
    (15℃)0.50cP(mPa・s)

(i)ご注意

  • 高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。

Loading...

使用方法

  • 缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー噴射。
商品情報を表示

C-G005-420-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
パック入り本数(1販売単位)(本・個)
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
C-G005-420-6

C-G005-420-6

6
3100
1箱(420ml×6本)

1個

10,740( 11,814円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性脱脂洗浄剤。
・強力な脱脂洗浄力で、油汚れ、油性マーカー、青ニス、塗料の除去には最適。
【用途】
・金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄。

(i)ご注意

  • 高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカファインメイトOH-2の型番C-G005-420-6のページです。
型番C-G005-420-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカファインメイトOH-2

メカファインメイトOH-2

    420ml パーツクリーナー(万能・泡タイプ)

    420ml パーツクリーナー(万能・泡タイプ)

      KURE フォーミングクリーナープロ

      KURE フォーミングクリーナープロ

        FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

        FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

          パーツクリーナー(速乾タイプ)

          パーツクリーナー(速乾タイプ)

            オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

            オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

              農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

              農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

                メタルクリーン

                メタルクリーン

                  メカファインクリーンE

                  メカファインクリーンE

                    アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706

                    アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706

                      食品機械用強力洗浄スプレー

                      食品機械用強力洗浄スプレー

                        デポライザーA

                        デポライザーA

                          ニチモリ パーツクリーナー原液 18L EPSー01

                          ニチモリ パーツクリーナー原液 18L EPSー01

                            メーカー 日本メカケミカル エスコ 呉工業 サンデーペイント 呉工業 タセト 大澤ワックス オーデック 日本メカケミカル アズワン ITW 山一化学 ダイゾーニチモリ
                            通常価格 2,090円 1,210円 1,000円 1,436円 780円 1,441円 406円 9,593円 2,910円 1,804円 1,740円 13,301円 18,172円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   3日目   4日目   1日目   4日目   3日目~   3日目  
                            種類 スプレー スプレー - 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体
                            特性 強力 / 速乾 強力 / 速乾 - - 強力 / 速乾 強力 速乾 速乾 強力 / 速乾 速乾 - 遅乾 速乾
                            有機則 非該当 - - - - - 該当 - 非該当 - - - 非該当
                            PRTR 該当 - - - - - 該当 - 該当 - - - 該当
                            消防法分類 非該当 - - - - - 該当 - 該当 - - 該当 該当

                            メカファインメイトOH-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-G005-420
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パック入り本数(1販売単位)
                            (本・個)
                            質量 内容量

                            2,090円

                            ( 2,299円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            15001本(420ml)

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました