(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオアウト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-0022
バイオアウト バイオアウト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,780円
税込単価
25,058円

【特長】<Z-0002>・即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮す...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • 詳細タイプ:
    工業用防腐剤
  • 外観:
    透明
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 内容量:
    1ケ(5L)

(i)ご注意

  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

Loading...

使用方法

<Z-0002>

  • クーラント量に対してメカバイオアウト#140を0.5%以上添加し殺菌を行って下さい。
  • 腐敗した水溶性金属加工油の使用液を新液に液交換する場合は、メカバイオアウト#140を使用液に0.5%以上添加した後、全体に行き渡るよう循環させて、一晩放置した後、使用液を抜き取って下さい。その際、タンク底部、側面、パイプ、ストレーナーなどの金属粉、砥石かすの除去もお願いします。

<Z-0022>

  • クーラント量に対してメカバイオアウト#160Tを0.5%以上添加し殺菌を行って下さい。
  • 腐敗した水溶性金属加工油の使用液を新液に液交換する場合は、メカバイオアウト#160Tを使用液に0.5%以上添加した後、全体に行き渡るよう循環させて、一晩放置した後、使用液を抜き取って下さい。その際、タンク底部、側面、パイプ、ストレーナーなどの金属粉、砥石かすの除去もお願いします。
商品情報を表示

Z-0022 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
比重
引火点
粘度(mPa・s)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Z-0022

Z-0022

1.07(15℃・原液)
なし
3.8cP(15℃・原液)
1ケ(5L)

1個

22,780( 25,058円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<Z-0002>
・即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
・水溶性なので、簡単に溶解。
・広範囲の細菌・カビを抑制。
・アルコールを含有する安定な薬剤で、即効性とともに残効性もあります。
・エマルジョンに添加しても変色はありません。
・腐敗の防止効果があります。
・重金属、ハロゲン等の有害物質を含みません。
<Z-0022>
・即効性に優れ、一般細菌に効果的な殺菌・防腐添加剤。
・非引火性の液体で、水溶性金属加工油剤に容易に溶解します。
・広範囲の細菌を抑制し、即効性があります。
・塗装への影響が少ない。
・重金属、ハロゲン等の有害物質を含みません。
【用途】
・水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌。

(i)ご注意

  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイオアウトの型番Z-0022のページです。
型番Z-0022に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオアウト

バイオアウト

    アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

    アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

      水性UVカットクリアつや消し

      水性UVカットクリアつや消し

        水性UVカットクリア半つや

        水性UVカットクリア半つや

          水性UVカットクリア全つや

          水性UVカットクリア全つや

            水性カチオンMシーラー

            水性カチオンMシーラー

              インサルアク止めシーラー

              インサルアク止めシーラー

                再帰反射塗料 ビームライトエース 専用シンナー

                再帰反射塗料 ビームライトエース 専用シンナー

                  水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

                  水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

                    水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                    水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                      フロアーブライト タイヤマーククリーナー

                      フロアーブライト タイヤマーククリーナー

                        油性スーパーコート 5L

                        油性スーパーコート 5L

                          水性スーパーコート 10L

                          水性スーパーコート 10L

                            メーカー 日本メカケミカル アサヒペン ターナー色彩 ターナー色彩 ターナー色彩 シントーファミリー ABC商会 シンロイヒ アサヒペン アサヒペン ABC商会 アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 22,780円 2,031円 18,021円 4,429円 4,429円 1,688円 11,931円 6,237円 2,980円 2,631円 8,954円 10,489円 19,816円
                            通常出荷日 6日目   1日目   5日目   5日目   5日目   4日目   9日目   11日目~   9日目   2日目~   5日目~   4日目~   4日目~  
                            種類 液状 - - - - - - - - - - - -
                            性質 水溶性 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 工業用防腐剤 - - - - - - - - - - - -
                            外観 透明 - - - - - - - - - - - -
                            有機則 非該当 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Z-0002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            比重 引火点 粘度
                            (mPa・s)
                            内容量

                            22,780円

                            ( 25,058円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            0.93(15℃・原液)21(原液)17cP(15℃・原液)-

                            水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました