(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,006円 ~ 13,082円  特別価格 
税込価格
9,907円 ~ 14,390円  特別価格 

【特長】・無洗浄タイプヤニを使用しています。・人体に有害な鉛を含まず地球環境に...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
線径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.6
452-2028

1個

13,082円

11,844

( 13,028円 )

1日目

1
452-2044

1個

9,006( 9,907円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無洗浄タイプヤニを使用しています。
・人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
・流動性が良好です。
【用途】
・プリント基板の後付け、修正に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました