(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,200円 ~ 55,500円
税込価格
56,320円 ~ 61,050円

【特長】・脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 奥行 (mm):
    450
  • 高さ (mm):
    660~810
  • 均等荷重(kg):
    60
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 天板上下ストローク(mm):
    150
  • 仕様:
    キャスター:50mmナイロン黒色、自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
  • 天板厚み(mm):
    20
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450
493-1980
1台

1個

51,200( 56,320円 )

7日目

600
493-2005
1台

1個

55,500( 61,050円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し上げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

    ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

    ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

      丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

      丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

        ミニテーブル

        ミニテーブル

          ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

          ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

            油圧傾斜作業台 チルトラ

            油圧傾斜作業台 チルトラ

              ガスバネ式軽量セルワーク作業台

              ガスバネ式軽量セルワーク作業台

                軽量セルワーク作業台

                軽量セルワーク作業台

                  ハンドル昇降式作業台

                  ハンドル昇降式作業台

                    ワークサポートスタンド

                    ワークサポートスタンド

                      サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

                      サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

                        軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

                        軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

                          軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

                          軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

                            メーカー ユニオンスチール ユニオンスチール ユニオンスチール トラスコ中山 トラスコ中山 大阪タイユー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 51,200円 50,200円 53,900円 28,007円 22,892円 130,994円 35,212円 21,846円 6,787円 15,949円 32,262円 37,671円 58,721円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目~   4日目   1日目~   8日目   3日目   3日目   8日目   1日目   3日目~   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 ライン作業台 ライン作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            奥行 (mm) 450 450 - - 400 700 - - - 400 - - 750
                            高さ (mm) 660~810 610~760 - - 700~900 595~915 700~950 - - - 800~1000 600~800 725~925
                            均等荷重(kg) 60 60 - 10 50 100 - - - 50 - 200 200
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体

                            ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました