(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:LH-F451M
ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60 ショウコウシキサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,200円
税込単価
55,220円

【特長】・脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 奥行 (mm):
    450
  • 高さ (mm):
    610~760
  • 均等荷重(kg):
    60
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 天板上下ストローク(mm):
    150
  • ねじサイズ:
    W3/8
  • 天板厚み(mm):
    20
  • 内容量:
    1台

型番

LH-F451M 解除

Loading...

商品情報を表示

LH-F451Mの仕様・寸法情報

商品タイプ昇降式作業台間口 (mm)450
奥行 (mm)450高さ (mm)610~760
均等荷重(kg)60本体/オプション本体
組立/完成完成品トラスココード493-1971
天板上下ストローク(mm)150ねじサイズW3/8
天板厚み(mm)20内容量1台

型番リスト

型番
間口 (mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH-F451M

450
493-1971
1台

1個

50,200( 55,220円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し上げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60の型番LH-F451Mのページです。
型番LH-F451Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

    ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

    ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

      ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

      ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

        丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

        丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

          ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

          ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)キャスタータイプ

            ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

            ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

              軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

              軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

                ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                  高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                  高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                    昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

                    昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

                      ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

                      ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

                        TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

                        TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

                          ハンドル昇降式軽量作業台

                          ハンドル昇降式軽量作業台

                            メーカー ユニオンスチール ユニオンスチール トラスコ中山 ユニオンスチール トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ ユニオンスチール トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 50,200円 51,200円 58,230円 53,900円 60,252円 62,268円 58,721円 55,167円 96,034円 65,993円 60,311円 67,428円 153,522円
                            通常出荷日 7日目   7日目   8日目   7日目~   8日目   8日目   3日目~   7日目   8日目   8日目   7日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 - 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台
                            奥行 (mm) 450 450 - - - - 750 - 600 600 600 600 600
                            高さ (mm) 610~760 660~810 - - - 653~953 725~925 - - 700~980 - 645~925 700~900
                            均等荷重(kg) 60 60 60 - 60 100 200 100 - 80 80 80 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LH-F601M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) トラスココード 内容量

                            54,500円

                            ( 59,950円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            600493-1998-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) トラスココード 内容量

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト