(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CS-750M
ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80 ローハイシステムテーブル キントウカジュウ(KG) 80

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,357円 45,716円
税込単価
65,293円 50,288円

【特長】・セルワーク作業に最適です。・ロックは簡単・確実にできます。・作業に合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 奥行 (mm):
    600
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 天板材質:
    ウッド
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質:
    本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 昇降方式:
    ポールチャック式
  • 昇降ピッチ:
    任意
  • 内容量:
    1台

型番

CS-750M 解除

Loading...

商品情報を表示

CS-750M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
高さ (mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量(kg)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-750M

750
645~925
固定脚
465-4005
14
-
1台

1個

59,357円

45,716

( 50,288円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルワーク作業に最適です。
・ロックは簡単・確実にできます。
・作業に合わせて高さ調整ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80の型番CS-750Mのページです。
型番CS-750Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

    TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

    TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

      昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

      昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

        ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

        ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

          ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

          ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ移動式

              軽量高さ調整作業台TKSタイプ

              軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

                ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

                  ガスバネ式軽量セルワーク作業台

                  ガスバネ式軽量セルワーク作業台

                    ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                    ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                      ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

                      ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

                        作業台オプションキャビネット

                        作業台オプションキャビネット

                          ハンドル昇降式作業台用側面パネル

                          ハンドル昇降式作業台用側面パネル

                            メーカー ユニオンスチール トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール ユニオンスチール サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ ユニオンスチール サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 59,357円 67,428円 65,993円 51,200円 50,200円 58,721円 31,024円 62,268円 35,212円 55,167円 91,024円 22,329円 10,939円
                            通常出荷日 7日目~   8日目   8日目   7日目   7日目   3日目~   3日目~   8日目   3日目   7日目   3日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 ライン作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 昇降式作業台
                            奥行 (mm) 600 600 600 450 450 750 - - - - 750 - 25
                            均等荷重(kg) 80 80 80 60 60 200 200 100 - 100 300 - -
                            天板材質 ウッド メラミン化粧 メラミン化粧 - - - - スチール ポリ化粧 スチール - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション オプション

                            ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-750M-1
                            CS-900M
                            CS-900M-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 高さ (mm) 詳細タイプ トラスココード 質量
                            (kg)
                            付属品 内容量

                            60,311円

                            ( 66,342円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            750700~980キャスター465-401315キャスター:50mm自在式4個-

                            60,500円

                            ( 66,550円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            900645~925固定脚465-402115.5--

                            61,644円

                            ( 67,808円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            900700~980キャスター465-403016.5キャスター:50mm自在式4個-

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました