(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRS-400S-1
ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100 ショウコウシキサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,167円 42,224円
税込単価
60,684円 46,446円

【特長】・テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板上下ストローク(mm):
    300
  • 材質2:
    天板:スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 天板厚み(mm):
    3.0
  • 内容量:
    1台

型番

TRS-400S-1 解除

Loading...

商品情報を表示

TRS-400S-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
詳細タイプ
トラスココード
キャスター
アジャスターねじサイズ
質量(g)
材質1
材質3
材質4
材質
仕様
昇降方式
付属品
ねじサイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TRS-400S-1

TRS-400S-1

400
400
655~955
移動式
465-4323
50mm 自在式 2個・50mm 自在式(ストッパー付) 2個
-
12700.0
本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
テーブル受:アルミダイカスト
キャスター:ナイロン
本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)、脚・テーブル受:アルミダイカスト、キャスター:ナイロン
テーブル寸法(mm):400×400×26
ジャッキアップ式
キャスター:50mm自在式2個、50mm自在式(ストッパー付)2個
-
1台

1個

55,167円

42,224

( 46,446円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。
・作業に合わせて高さ調整ができます。
・組立目安:1人30分
【用途】
・昇降式簡易補助作業台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100の型番TRS-400S-1のページです。
型番TRS-400S-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

    TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

    TRUSCO ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

      ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

      ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

        高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

        高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

          ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

          ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

            ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

            ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

              ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

              ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

                軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

                  油圧傾斜作業台 チルトラ

                  油圧傾斜作業台 チルトラ

                    軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                    軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                      作業台オプションキャビネット

                      作業台オプションキャビネット

                        ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

                        ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

                          昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

                          昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

                            メーカー ユニオンスチール トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール ユニオンスチール サカエ 大阪タイユー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 55,167円 60,325円 62,268円 96,034円 127,078円 50,200円 51,200円 39,094円 130,994円 59,799円 22,329円 22,892円 65,993円
                            通常出荷日 7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   7日目   3日目   8日目   3日目~   3日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 昇降式作業台 昇降式作業台
                            均等荷重(kg) 100 100 100 - 150 60 60 200 100 200 - 50 80
                            天板材質 スチール スチール スチール ダップ化粧 メラミン化粧 - - リノリューム張 スチール - - スチール メラミン化粧
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 完成品 完成品 完成品 組立式 完成品 組立式 完成品 完成品 組立式

                            ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRS-600S-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 詳細タイプ トラスココード キャスター アジャスターねじサイズ 質量(g) 材質1 材質3 材質4 材質 仕様 昇降方式 付属品 ねじサイズ 内容量

                            57,453円

                            ( 63,198円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            600450655~955移動式465-434050mm 自在式 2個・50mm 自在式(ストッパー付) 2個-15900.0本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)脚:アルミダイカストテーブル受:アルミダイカスト●キャスター:ナイロン本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)、脚・テーブル受:アルミダイカスト、キャスター:ナイロンテーブル寸法(mm):600×450×30ジャッキアップ式キャスター:50mm自在式2個、50mm自在式(ストッパー付)2個--

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました