(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S型コンテナ 2.6L~56.3L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:S-5-B
S型コンテナ 2.6L~56.3L Sガタコンテナ 2.2L~56.3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,136円
税込単価
1,250円

ボックス型コンテナ。【特長】・ポリプロピレン(PP)製・日本製【用途】・各種収...

詳細情報を確認する

型番

S-5-B 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

S-5-Bの仕様・寸法情報

商品タイプボックス型コンテナ材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ブルー容量(L)4.1
外形間口(mm)326外形奥行(mm)203
外形高さ(mm)100適合フタ(別売)-
JANコード4979182320120トラスココード503-7417
質量(g)356.0材質1ポリプロピレン(PP)
適用カード差し(別売)I色詳細-
有効内寸(mm)奥行156有効内寸(mm)間口277
有効内寸(mm)高さ90-
内容量1個 - -

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
適合フタ(別売)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適用カード差し(別売)
色詳細
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S-5-B

S-5-B

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
ブルー
4.1
326
203
100
-
4979182320120
503-7417
356.0
ポリプロピレン(PP)
I
-
156
277
90
-
1個

5個

1,136( 1,250円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ボックス型コンテナ。
【特長】
・ポリプロピレン(PP)製
・日本製
【用途】
・各種収納・保管等に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S型コンテナ 2.6L~56.3Lの型番S-5-Bのページです。
型番S-5-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S型コンテナ 2.6L~56.3L

S型コンテナ 2.6L~56.3L

    S型コンテナ 2.2L~56.3L

    S型コンテナ 2.2L~56.3L

      岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-38-B

      岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-38-B

        S型コンテナ(容量78.7L)

        S型コンテナ(容量78.7L)

          ボックス型コンテナフタ

          ボックス型コンテナフタ

            S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)

            S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)

              岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-13-B

              岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-13-B

                S型コンテナ(容量88.5L)

                S型コンテナ(容量88.5L)

                  S型コンテナ(容量22~180L)

                  S型コンテナ(容量22~180L)

                    三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)

                    三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)

                      S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ)

                      S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ)

                        ヒシ S型コンテナ(底面強化タイプ)

                        ヒシ S型コンテナ(底面強化タイプ)

                          S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

                          S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

                            メーカー ヒシ 三菱ケミカル 岐阜プラスチック工業 ヒシ 三甲 ヒシ 岐阜プラスチック工業 ヒシ 積水テクノ成型 三菱ケミカル ヒシ ヒシ ヒシ
                            通常価格 880円 880円 5,408円 8,077円 536円 2,453円 2,070円 12,015円 3,748円 1,863円 1,590円 1,812円 1,785円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  

                            S型コンテナ 2.6L~56.3Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-12-GY
                            S-12-Y
                            S-12C-B
                            S-5-Y
                            S-52-B
                            S-54-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            適合フタ(別売) JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 適用カード差し(別売) 色詳細 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 内容量

                            2,918円

                            ( 3,210円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            ボックス型コンテナポリプロピレン(PP)グレー10.4450275120S-12F4979182320366503-6241910.0ポリプロピレン(PP)A・H-2-242407105-1個

                            2,918円

                            ( 3,210円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ボックス型コンテナポリプロピレン(PP)イエロー10.4450275120S-12F4979182320373503-6259910.0ポリプロピレン(PP)A・H-2-242407105-1個

                            2,499円

                            ( 2,749円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            ボックス型コンテナポリプロピレン(PP)ブルー10.8365270166-4979182320380503-8031850.0ポリプロピレン(PP)M-2-232307147-1個

                            1,136円

                            ( 1,250円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ボックス型コンテナポリプロピレン(PP)イエロー4.1326203100-4979182320137504-2356356.0ポリプロピレン(PP)I-15627790-1個

                            7,280円

                            ( 8,008円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ボックス型コンテナポリプロピレン(PP)ブルー56.3569409303-4979182321004504-68582680.0ポリプロピレン(PP)--373522285-1個

                            7,333円

                            ( 8,066円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ボックス型コンテナポリプロピレン(PP)ブルー54.9638424263S-54F4979182321080508-07892610.0ポリプロピレン(PP)Q・QB-373587243-1個
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            適合フタ(別売) JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 適用カード差し(別売) 色詳細 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 内容量

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト