(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒシ S型・C型コンテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-56-Y
ヒシ S型・C型コンテ Sガタ Cガタコンテ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,767円
税込単価
7,444円

S型・C型のボックス型コンテナ。【特長】・材質・仕上げ: ポリプロピレン(PP...

詳細情報を確認する

Loading...

 
商品情報を表示

S-56-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
適合フタ(別売)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適用カード差し(別売)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S-56-Y

S-56-Y

イエロー
51.7
670
449
225
-
4979182321035
503-7531
2550.0
ポリプロピレン(PP)
-
397
607
209
1個

1個

6,767( 7,444円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

S型・C型のボックス型コンテナ。
【特長】
・材質・仕上げ: ポリプロピレン(PP)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒシ S型・C型コンテの型番S-56-Yのページです。
型番S-56-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒシ S型・C型コンテ

ヒシ S型・C型コンテ

    三菱樹脂 S型・C型コンテ

    三菱樹脂 S型・C型コンテ

      C型コンテナ

      C型コンテナ

        S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

        S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

          S型コンテナ(容量88.5L)

          S型コンテナ(容量88.5L)

            S型コンテナ用フタ

            S型コンテナ用フタ

              TTC型コンテナ用フタ

              TTC型コンテナ用フタ

                S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

                S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

                  リス B型コンテナ ブルー/クリア

                  リス B型コンテナ ブルー/クリア

                    S型コンテナ(容量78.7L)

                    S型コンテナ(容量78.7L)

                      S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ)

                      S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ)

                        DAP型コンテナ フタ

                        DAP型コンテナ フタ

                          S型コンテナ用仕切板

                          S型コンテナ用仕切板

                            メーカー ヒシ 三菱ケミカル ヒシ ヒシ ヒシ 積水テクノ成型 トラスコ中山 ヒシ 岐阜プラスチック工業 ヒシ ヒシ DICプラスチック ヒシ
                            通常価格 1,701円 1,152円 5,238円 1,785円 12,015円 2,226円 1,000円 5,068円 927円 8,077円 1,590円 1,529円 500円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - その他 その他 ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ その他 -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            内容量 1個 - - 1枚 - - - 1個 - 1個 1枚 - -

                            ヒシ S型・C型コンテのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-7-GY
                            C-7-Y
                            S-56-GY
                            S-74-B
                            S-83-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            適合フタ(別売) JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 適用カード差し(別売) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 内容量

                            1,701円

                            ( 1,871円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー5.8340213120-4979182350196503-6151490.0-H-2177293109-

                            1,701円

                            ( 1,871円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロー5.8340213120-4979182350202503-6160490.0-H-2177293109-

                            6,976円

                            ( 7,674円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー51.7670449225-4979182321028503-75142550.0--397607209-

                            7,618円

                            ( 8,380円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー75.4638424355S-54F4979182321097508-07973230.0ポリプロピレン(PP)Q・QB373587335-

                            8,017円

                            ( 8,819円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロー78.7738550256-4979182321059504-68662830.0ポリプロピレン(PP)-500660234-

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました