(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒシ S型コンテナ(底面強化タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-9GA-Y
ヒシ S型コンテナ(底面強化タイプ) Sガタコンテナ(テイメンキョウカタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,812円
税込単価
1,993円

底面強化タイプのボックス型コンテナ。【特長】・底面強度に優れる。・ポリプロピレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L):
    7.7
  • 外形間口(mm):
    370
  • 外形奥行(mm):
    282
  • 外形高さ(mm):
    125
  • 適用カード差し:
    両短辺:R型・ST-2型、長辺:TP型
  • 質量(g):
    742
  • 有効内寸(mm)奥行:
    235
  • 有効内寸(mm)間口:
    310
  • 有効内寸(mm)高さ:
    104
  • 内容量:
    1個

型番

S-9GA-Y 解除

Loading...

 
商品情報を表示

S-9GA-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S-9GA-Y

S-9GA-Y

イエロー
356-5025
1個

5個

1,812( 1,993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

底面強化タイプのボックス型コンテナ。
【特長】
・底面強度に優れる。
・ポリプロピレン(PP)製。
・生産国:日本。
【用途】
・ボルト・ナット、ベアリングなどの機械部品の保管・搬送に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒシ S型コンテナ(底面強化タイプ)の型番S-9GA-Yのページです。
型番S-9GA-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒシ S型コンテナ(底面強化タイプ)

ヒシ S型コンテナ(底面強化タイプ)

    三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)

    三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)

      S型コンテナ 2.2L~56.3L

      S型コンテナ 2.2L~56.3L

        B型プラテナ B ポリプロピレン

        B型プラテナ B ポリプロピレン

          S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ)

          S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ)

            S型コンテナ(容量22~180L)

            S型コンテナ(容量22~180L)

              B型プラテナ B

              B型プラテナ B

                B型プラテナ

                B型プラテナ

                  S型コンテナ 2.6L~56.3L

                  S型コンテナ 2.6L~56.3L

                    三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)フタ

                    三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)フタ

                      B型プラテナ F

                      B型プラテナ F

                        S型コンテナ イエロー・グレー

                        S型コンテナ イエロー・グレー

                          ヒシ S型・C型コンテ

                          ヒシ S型・C型コンテ

                            メーカー ヒシ 三菱ケミカル 三菱ケミカル 岐阜プラスチック工業 ヒシ 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 ヒシ 三菱ケミカル 岐阜プラスチック工業 ヒシ ヒシ
                            通常価格 1,812円 1,863円 880円 1,572円 1,590円 3,748円 2,360円 2,387円 880円 1,239円 3,252円 2,369円 1,701円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   7日目   1日目~   1日目   7日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP)
                            容量(L) 7.7 7.7 - - - - 13 18 - - - - -
                            外形間口(mm) 370 370 - - 383 - - 600 - 383 - - -
                            外形奥行(mm) 282 282 - - 294 - - 300 - 294 - - -

                            ヒシ S型コンテナ(底面強化タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-9GA-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 内容量

                            1,812円

                            ( 1,993円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ブルー356-4975-

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました