(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-9GAF-Y
S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ) Sガタコンテナ(テイメンキョウカタイプ)フタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,590円
税込単価
1,749円

【特長】ポリプロピレン製(PP)の底面強化に優れたS型コンテナフタです。軽量で...

詳細情報を確認する

型番

S-9GAF-Y 解除

Loading...

 
商品情報を表示

S-9GAF-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合コンテナ
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S-9GAF-Y

S-9GAF-Y

イエロー
S-9GA-Y
356-5009
1枚

2個

1,590( 1,749円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリプロピレン製(PP)の底面強化に優れたS型コンテナフタです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
色はイエロー、ブルーからお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ)の型番S-9GAF-Yのページです。
型番S-9GAF-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ)

S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ)

    三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)フタ

    三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)フタ

      S型コンテナ用フタ(グレー)

      S型コンテナ用フタ(グレー)

        S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

        S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

          S型コンテナ(容量88.5L)

          S型コンテナ(容量88.5L)

            S型コンテナ イエロー・グレー

            S型コンテナ イエロー・グレー

              S型コンテナ ポリプロピレン

              S型コンテナ ポリプロピレン

                三菱樹脂 S型コンテナ用フタ

                三菱樹脂 S型コンテナ用フタ

                  TTC型コンテナ用フタ

                  TTC型コンテナ用フタ

                    S型コンテナ用フタ

                    S型コンテナ用フタ

                      岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

                      岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

                        DAP型コンテナ フタ

                        DAP型コンテナ フタ

                          S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)

                          S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)

                            メーカー ヒシ 三菱ケミカル ヒシ ヒシ ヒシ ヒシ ヒシ 三菱ケミカル トラスコ中山 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 DICプラスチック ヒシ
                            通常価格 1,590円 1,239円 2,957円 1,785円 12,015円 2,369円 980円 1,742円 1,000円 2,226円 2,380円 1,529円 2,453円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   7日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - - ボックス型コンテナ その他 その他 - その他 ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP)
                            外形間口(mm) 383 383 535 - - - - - - - 733 - -
                            外形奥行(mm) 294 294 450 - - - - - - - 463 - -
                            外形高さ(mm) 42 42 34.5 - - - - - - - 19 - -

                            S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-9GAF-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合コンテナ トラスココード 内容量

                            1,590円

                            ( 1,749円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ブルーS-9GA-B356-4983-

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました