(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-17-B
S型コンテナ(容量10.8〜22.2L) Sガタコンテナ 9.6L~22.2L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,518円
税込単価
3,870円

【特長】ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナです。軽量で丈夫なため使い勝手が...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

S-17-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
適用カード差し
適合フタ(別売)
JANコード
トラスココード
色詳細
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-17-B

ブルー
18.4
450
275
200
短手面H、P2差込
S-12F
4979182320496
497-7271
-
242
407
185
1個

1個

3,518( 3,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
色はグレー、イエロー、ブルーからお選びいただけます。
【適用カード差し】短手面M2差込
【用途】
自動倉庫などで無駄なく効率良い商品管理に利用されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)の型番S-17-Bのページです。
型番S-17-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)

S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)

    S型コンテナ 2.2L~2.6L

    S型コンテナ 2.2L~2.6L

      三菱樹脂 S型コンテナ 9.6L~22.2L

      三菱樹脂 S型コンテナ 9.6L~22.2L

        S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

        S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

          コンテナー 7.4L~27.3L

          コンテナー 7.4L~27.3L

            S型コンテナ(容量88.5L)

            S型コンテナ(容量88.5L)

              岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

              岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

                S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

                S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

                  S型コンテナ(容量78.7L)

                  S型コンテナ(容量78.7L)

                    F型コンテナ フタ

                    F型コンテナ フタ

                      DAP型コンテナ フタ

                      DAP型コンテナ フタ

                        TTC型コンテナ用フタ

                        TTC型コンテナ用フタ

                          三菱樹脂 S型コンテナ用フタ

                          三菱樹脂 S型コンテナ用フタ

                            メーカー ヒシ ヒシ 三菱ケミカル ヒシ 三甲 ヒシ 岐阜プラスチック工業 ヒシ ヒシ DICプラスチック DICプラスチック トラスコ中山 三菱ケミカル
                            通常価格 2,453円 880円 2,132円 5,068円 1,850円 12,015円 2,380円 1,785円 8,077円 1,348円 1,529円 1,000円 1,742円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ その他 その他 その他 ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP)
                            内容量 1個 1個 - 1個 - - - 1枚 1個 - - - -

                            S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-12C-GY
                            S-14-GY
                            S-16H-LY
                            S-17-Y
                            S-22-GY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            適用カード差し 適合フタ(別売) JANコード トラスココード 色詳細 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 内容量

                            2,453円

                            ( 2,698円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー10.8365270166短手面M2差込-4979182320397497-7246-232307147-

                            3,181円

                            ( 3,499円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー13.1442342123短手面P2、PQ差込S-14F4979182320410497-7254-308398106-

                            3,260円

                            ( 3,586円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロー14.8426290168短手面H2、Q、長手面P2、PQ差込-4979182320489497-7262ライトイエロー255375152-

                            3,519円

                            ( 3,871円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロー18.4450275200短手面H、P2差込S-12F4979182320519497-7289-242407185-

                            4,812円

                            ( 5,293円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー22.2548291187H・H-2-4979182320588497-7297-252504173-

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました