(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度ヘッドライト 900LM 充電式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高輝度ヘッドライト 900LM 充電式

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,038円
税込単価
9,942円

【特長】・超硬アルミニウム製ボディ採用・明るさ5段階、点滅2種類機能搭載・US...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    900
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    リチウム
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 点灯時間(h):
    2.5
  • 照射距離(m):
    200
  • 防水性能:
    IP68準拠+0.2気圧防水機能
  • 点灯モード:
    900LM/350LM/130LM/70LM/15LM/フラッシュ/SOS
  • 使用電源:
    18650リチウムイオン電池(充電マイクロUSB付属)
  • JANコード:
    4941019060370
  • 仕様:
    2m落下耐久

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ全光束電池種類特殊用途
H30ヘッドライト900lmリチウム防水
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H30

1個

9,038( 9,942円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬アルミニウム製ボディ採用
・明るさ5段階、点滅2種類機能搭載
・USB充電式18650Li-ionバッテリー(充電マイクロUSB付属)
・アルミリフレクター&クリアレンズ、ステンレス製ヘッドカバー採用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高輝度ヘッドライト 900LM 充電式の型番H30のページです。
型番H30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度ヘッドライト 900LM 充電式

高輝度ヘッドライト 900LM 充電式

    PRINCETON LEDヘッドライト APX

    PRINCETON LEDヘッドライト APX

      メーカー NICRON PRINCETON
      通常価格 9,038円 11,200円
      通常出荷日 3日目   2日目~  
      全光束(lm) 900 350
      特殊用途 防水 防水
      電池種類 リチウム その他
      商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト
      点灯時間(h) 2.5 -

      高輝度ヘッドライト 900LM 充電式のレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
      トンネル外観調査
      評価 4.0満足度:4.02023/02/21
      光量も十分なもので使い勝手が良いのですがHIモードでの使用時間が一日の作業時間からすると予備のバッテリーが必要になります。製品セット品のリチウムバッテリーは単体で充電できるUSB口がありバッテリーのみで充電ができ非常に便利だと感じます。同等品のバッテリーが追加購入できないのが残念です。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました