(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HONDA オープン型発電機 交流専用 2.0kVA・2.3kVA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HONDA オープン型発電機 交流専用 2.0kVA・2.3kVA

通常価格(税別)
69,899円
税込価格
76,889円

【特長】・大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
定格交流出力
連続運転時間(h)
トラスココード
周波数(Hz)
騒音値(dB)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100V-2.0kVA
10
423-8087
50
93

1個

69,899( 76,889円 )

6日目

100V-2.3kVA
8.1
423-8095
60
96

1個

69,899( 76,889円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。
・常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。
・軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。
・においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。
・電圧計付です。
・国土交通省指定 '97基準値低騒音型です。
【用途】
・夜間工事の照明。
・現場工事での電動工具の電源。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HONDA オープン型発電機 交流専用 2.0kVA・2.3kVA

HONDA オープン型発電機 交流専用 2.0kVA・2.3kVA

    HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

    HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

      HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

      HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

        オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

        オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

          HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

          HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

            デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

            デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

              HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

              HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                  防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

                  防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

                    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

                    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

                      防音型インバーター発電機

                      防音型インバーター発電機

                        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

                        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

                          ガソリン発電機

                          ガソリン発電機

                            メーカー HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA デンヨー HONDA ヤマハモーターパワープロダクツ デンヨー HONDA HONDA HONDA ヤマハモーターパワープロダクツ
                            通常価格 69,899円 104,280円 150,000円 110,880円 102,960円 313,818円 135,377円 73,788円 1,430,696円 222,600円 191,360円 113,577円 156,861円
                            通常出荷日 6日目   11日目   11日目   11日目   11日目   4日目   11日目   6日目~   5日目   4日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン ディーゼル 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン ガスエンジン
                            仕様 交流専用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 - 交流専用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 - 交流直流両用 -
                            全高(mm) 442 496 570 480 480 - 558 - - 570 425 379 -
                            全長(mm) 597 445 658 445 445 - 658 - - 658 509 451 -
                            全幅(mm) 435 402 482 402 402 - 447 - - 482 290 242 -

                            HONDA オープン型発電機 交流専用 2.0kVA・2.3kVAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました