(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
118,194円
税込単価
130,013円

精密機器に対応する軽量・防音型のインバーター発電機。【特長】・2台つなげて1....

詳細情報を確認する

型番

EU9IT1JN1 解除

Loading...

製品仕様

EU9IT1JN1の外観

EU9IT1JN1の外観

使いやすさ
  • 接続する機器を選ばない、最軽量正弦波インバーター搭載発電機。
  • 片手で持ち運べる13kgの軽量コンパクトボディ。
品質・信頼性
  • 信頼の高いエンジンを搭載。長年の実績に裏付けされた耐久性。
  • コンセントを引っ張られても、本体が倒れにくいように工夫されたボディ。
環境・燃費性能
  • 負荷に応じてエンジン回転数を制御し、ムダを減らすエコスロットル。
  • 長時間の使用にも安心の最大連続運転時間7.1時間(エコスロットル作動時)。
仕様

騒音値 : 78~86dB、タンク容量 : 2.1L、連続運転時間(1/4負荷~定格負荷) : 7.1~3.2h
定格交流出力50/60Hz : 100V-0.9kVA、定格直流出力 : 12V - 8A、全長×全幅×全高 : 451×242×379mm、並列運転 : 〇、ロック付コンセント : 〇、質量 : 13kg
注意 : 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値。

開発秘話

 

発電機では標準的な製品となりつつあるパソコンなどの精密機器にも使えるインバーター発電機。
Hondaは、このインバーター発電機を世界に先駆けて1998年に商品化しました。
社会の変化や技術の進化を先読みし、現場作業を快適に行うために、Hondaは常に最先端の技術開発を行っています。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EU9IT1JN1

1台

1個

118,194( 130,013円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密機器に対応する軽量・防音型のインバーター発電機。
【特長】
・2台つなげて1.8kVAの大容量の電気を出力できる。
・正弦波インバーターを搭載。
・作業中、万が一コードを引っ掛けた際にも倒れにくいボディ形状。
・負荷に合わた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能。
・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現。
【用途】
・パソコンなど精密機器に対応。
・屋外でコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
・非常用電源としてライフラインの確保に役立つ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1の型番EU9IT1JN1のページです。
型番EU9IT1JN1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

    発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

    発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

        1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

        1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

          ポータブルインバーター発電機

          ポータブルインバーター発電機

            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

              HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

              HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

                HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

                HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

                  HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                  HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                    AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

                    AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

                      HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                      HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                        発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                        発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                          AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

                          AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

                            メーカー HONDA アズワン HONDA ヤマハモーターパワープロダクツ デンヨー HONDA HONDA HONDA HONDA エスコ HONDA アズワン エスコ
                            通常価格 118,194円 123,000円 273,463円 146,250円 110,844円 113,577円 222,600円 292,320円 150,000円 105,594円 104,280円 159,000円 236,895円
                            通常出荷日 1日目   12日目   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目   4日目   11日目   1日目   当日出荷可能 11日目   10日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン その他 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-0.9kVA(50/60Hz) AC100V 50/60Hz 900VA 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-1.6kVA(50/60Hz) - 100V-0.9kVA 100V-2.4kVA(50/60Hz) 100V-2.8kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz) 0.9kVA(100V/9A) 100V-2.6kVA(50/60Hz) AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載) 2.8kVA(AC100V・28A)
                            定格直流出力 12V-8A 12V-18A(12Vバッテリー充電専用) 12V-8.3A 12V-8A - 12V-8A 12V-10A 12V-12A - 12V-8A - - 144W(12V・12A)
                            連続運転時間(h) 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 約7.1~約3.2 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) 4.1~11.9(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 8.4 11.9(1/4負荷)~4.1 5.8 約2.2~約1.1 18.1(1/4負荷)~7.6(定格)
                            仕様 交流直流両用 - 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流専用 - 交流直流両用

                            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました