(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
292,320円 243,590円
税込単価
321,552円 267,949円

【特長】・セルスターター装備で快適始動・タフに使えるスチールボディー・素早いメ...

詳細情報を確認する

型番

EU28IS1JNA3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EU28IS1JNA3

1台

1個

292,320円

243,590

( 267,949円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルスターター装備で快適始動
・タフに使えるスチールボディー
・素早いメンテナンスを可能に
・周囲の環境に配慮した低騒音設計
・並列運転機能付で、2台をつなげて2台分の出力が取り出し可能です
・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現します
・「正弦波インバーター」を搭載しています
・燃料計付です
【用途】
・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVAの型番EU28IS1JNA3のページです。
型番EU28IS1JNA3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

      HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

      HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

            HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

            HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

              ポータブルインバーター発電機

              ポータブルインバーター発電機

                HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                  発電機用メタルハライド400W2灯式投光機 発電機別売

                  発電機用メタルハライド400W2灯式投光機 発電機別売

                    AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

                    AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

                      発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                      発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                        1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                        1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                          HONDA 発電機用メタルハライド400W4灯式投光機(60Hz専用)発電機別売

                          HONDA 発電機用メタルハライド400W4灯式投光機(60Hz専用)発電機別売

                            メーカー HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA デンヨー HONDA 本田技研工業 エスコ アズワン ヤマハモーターパワープロダクツ 本田技研工業
                            通常価格 292,320円 222,600円 150,000円 275,171円 118,194円 104,280円 110,844円 102,960円 311,830円 105,594円 159,000円 146,250円 485,743円
                            通常出荷日 4日目   4日目   11日目   1日目   1日目   11日目   5日目   11日目   11日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   15日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン その他 防音型ガソリンエンジン -
                            定格交流出力 100V-2.8kVA(50/60Hz) 100V-2.4kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) - 100V-2.3kVA(50/60Hz) - 0.9kVA(100V/9A) AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載) 100V-1.6kVA(50/60Hz) -
                            定格直流出力 12V-12A 12V-10A - 12V-8.3A 12V-8A - - 12V-10A - 12V-8A - 12V-8A -
                            連続運転時間(h) 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 8.4 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 5.8 4.1~11.9(1/4負荷~定格負荷) 5.8 - 11.9(1/4負荷)~4.1 約2.2~約1.1 10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) -
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 - 交流直流両用 - 交流直流両用 -

                            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました