(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
150,000円
税込単価
165,000円

【特長】・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-2.2kVA(50/60Hz)
  • 連続運転時間(h):
    8.4
  • 仕様:
    交流専用
  • 全高(mm):
    570
  • 全長(mm):
    658
  • 全幅(mm):
    482
  • JANコード:
    4945943202288
  • 質量(g):
    52600
  • トラスココード:
    451-5242
  • タンク容量(L):
    12.7
  • 騒音値(dB):
    90
  • 仕様詳細:
    周波数切替スイッチ付/オイル警告装置付/リコイルスタータ
  • 内容量:
    1台

型番

EX22K1JNA3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX22K1JNA3

1台

1個

150,000( 165,000円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。
・高速多極オルタネータを搭載し、軽量小型化を実現しました。
・燃料計付です。
【用途】
・夜間工事の照明。
・現場工事での電動工具の電源。
・屋外作業時での電源として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVAの型番EX22K1JNA3のページです。
型番EX22K1JNA3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

    HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

          HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

          HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

              HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

              HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                ポータブルインバーター発電機

                ポータブルインバーター発電機

                  発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                  発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                    AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

                    AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

                      1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                      1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                        発電機用メタルハライド400W4灯式投光機 発電機別売

                        発電機用メタルハライド400W4灯式投光機 発電機別売

                          発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                          発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                            メーカー HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA デンヨー アズワン エスコ ヤマハモーターパワープロダクツ HONDA アズワン
                            通常価格 150,000円 222,600円 292,320円 273,463円 104,280円 118,194円 102,960円 110,844円 159,000円 105,594円 146,250円 542,031円 123,000円
                            通常出荷日 11日目   4日目   4日目   1日目   11日目   1日目   11日目   5日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   11日目   12日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン その他 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-2.4kVA(50/60Hz) 100V-2.8kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-2.3kVA(50/60Hz) - AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載) 0.9kVA(100V/9A) 100V-1.6kVA(50/60Hz) - AC100V 50/60Hz 900VA
                            連続運転時間(h) 8.4 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 5.8 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 5.8 4.1~11.9(1/4負荷~定格負荷) 約2.2~約1.1 11.9(1/4負荷)~4.1 10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) - 約7.1~約3.2
                            仕様 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 - 交流直流両用 交流直流両用 - -
                            全高(mm) 570 570 570 489 496 379 480 - - - - - -

                            HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました