(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,960円
税込単価
113,256円

【特長】・高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。・良質な電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オープン型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-2.3kVA(50/60Hz)
  • 定格直流出力:
    12V-10A
  • 連続運転時間(h):
    5.8
  • 仕様:
    交流直流両用
  • 全高(mm):
    480
  • 全長(mm):
    445
  • 全幅(mm):
    402
  • JANコード:
    4945943202295
  • 質量(g):
    30000
  • トラスココード:
    451-5161
  • タンク容量(L):
    9.2
  • 騒音値(dB):
    98
  • 仕様詳細:
    周波数切替スイッチ付/オイル警告装置付/リコイルスタータ
  • 内容量:
    1台

型番

EM23K1JN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM23K1JN

1台

1個

102,960( 113,256円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。
・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。
・燃料計付燃料タンクを搭載しています。
【用途】
・現場工事での電動工具や照明の電源など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVAの型番EM23K1JNのページです。
型番EM23K1JNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

    HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

    HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

      オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

      オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

        発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

        発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

          オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

          オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

              HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

              HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

                AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

                  オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                  オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                    三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

                    三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

                      発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                      発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

                        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

                          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

                          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

                            メーカー HONDA HONDA HONDA アズワン HONDA HONDA HONDA エスコ ヤマハモーターパワープロダクツ 本田技研工業 アズワン HONDA HONDA
                            通常価格 102,960円 104,280円 110,880円 159,000円 96,360円 273,463円 150,000円 142,223円 73,788円 298,972円 123,000円 222,600円 292,320円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   10日目   1日目   1日目   11日目   2日目   当日出荷可能 6日目~   4日目   12日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン その他 オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-2.3kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載) 100V-2.3kVA 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz) 2.5kVA(100V・25A) - - AC100V 50/60Hz 900VA 100V-2.4kVA(50/60Hz) 100V-2.8kVA(50/60Hz)
                            定格直流出力 12V-10A - 12V-12A - - 12V-8.3A - - 12V-8.3A - 12V-18A(12Vバッテリー充電専用) 12V-10A 12V-12A
                            連続運転時間(h) 5.8 5.8 5.8 約2.2~約1.1 5.8 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 8.4 13.2(1/4負荷)~6.1(定格) - - 約7.1~約3.2 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 17.3~7(1/4負荷~定格負荷)
                            仕様 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 - 交流専用 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流専用 - 交流直流両用 交流直流両用

                            HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました