(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,360円 80,296円
税込単価
105,996円 88,326円

保管に便利な段済みフック付きの2.3kVA出力タイプの軽量オープン型発電機。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オープン型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-2.3kVA
  • 連続運転時間(h):
    5.8
  • 仕様:
    交流専用
  • 全高(mm):
    496
  • 全長(mm):
    445
  • 全幅(mm):
    402
  • JANコード:
    4945943202400
  • 質量(g):
    30000
  • トラスココード:
    431-9605
  • タンク容量(L):
    9.2
  • 騒音値(dB):
    98
  • 仕様詳細:
    オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積みパイプフレーム
  • 内容量:
    1台

型番

EB23K1JN 解除

Loading...

高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現

オープン型発電機の外観

全​幅​ ​:​ 4​0​2mm
​全​高​​ :​ 4​9​6mm
​​騒​音​値​ : ​9​8d​B​
​連​続​運​転​時​間​ : ​5​.​8h
​タ​ン​ク​容​量​ ​: ​9​.​2L
​​全​長​ :​ 4​4​5mm
​​定​格​交​流​出​力​5​0 ​/ ​6​0​H​z​ :​ 1​0​0​V​-​2​.​3​k​V​A
​質​量​ :​ 3​0​k​g

開発秘話

 

Hondaは発電機を利用する方の声を製品に反映し続けています。現場作業で用いられるオープン型発電機は、一人でも持ち運びができるように軽さが重要になります。Hondaのサイクロコンバーター搭載発電機は、同出力のAVR型発電機に比べて30%以上の軽量化を実現しています。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB23K1JN

1台

1個

96,360円

80,296

( 88,326円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

保管に便利な段済みフック付きの2.3kVA出力タイプの軽量オープン型発電機。
【特長】
・倉庫での保管に役立つ段積みフック付き(3台積みまで)。
・現場作業に役立つ5.8時間の長時間運転が可能で燃料計付燃料タンクを搭載。
・50/60Hz切替式同一出力取り出し可能タイプ。
・高速多極オルタネーターを搭載し、30kgと軽量で軽トラにも積載しやすいコンパクトボディを実現。
・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載。
【用途】
・屋外作業時での電源として利用可能。
・現場工事での電動工具や照明の電源などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載の型番EB23K1JNのページです。
型番EB23K1JNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

    オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

    オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

      オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

      オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

        オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

        オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

          HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

          HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

            オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

            オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

              HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

              HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

                三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

                  オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

                  オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

                    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                      発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                      発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                        ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

                        ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

                          AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                          AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                            メーカー HONDA HONDA 本田技研工業 本田技研工業 HONDA ヤマハモーターパワープロダクツ HONDA 本田技研工業 HONDA ワキタ アズワン ヤマハモーターパワープロダクツ エスコ
                            通常価格 96,360円 110,880円 102,960円 104,280円 104,280円 73,788円 102,960円 298,972円 148,376円 151,701円 159,000円 420,150円 66,718円
                            通常出荷日 1日目   11日目   11日目   11日目   11日目   6日目~   11日目   4日目   1日目   1日目   10日目   5日目~   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン その他 オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-2.3kVA 100V-2.6kVA 100V-2.3kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) - 100V-2.3kVA(50/60Hz) - 100V-2.5kVA(50/60Hz) 100V-3.0kVA AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載) - 2.3kVA(100V・23.0A)
                            連続運転時間(h) 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 - 5.8 - 12.1~5.1(1/4負荷~定格負荷) 11~6 約2.2~約1.1 - 約7.5
                            仕様 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流直流両用 - 交流専用 交流直流両用
                            全高(mm) 496 480 - - 496 - 480 - 481 - - - -

                            オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました