(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,880円
税込単価
121,968円

【特長】・高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。・良質な電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オープン型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-2.6kVA
  • 定格直流出力:
    12V-12A
  • 連続運転時間(h):
    5.8
  • 仕様:
    交流直流両用
  • 全高(mm):
    480
  • 全長(mm):
    445
  • 全幅(mm):
    402
  • JANコード:
    4945943202424
  • 質量(g):
    31000
  • トラスココード:
    451-5170
  • タンク容量(L):
    9.2
  • 騒音値(dB):
    97
  • 仕様詳細:
    オイル警告装置付、リコイルスタータ
  • 内容量:
    1台

型番

EM26K1JN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM26K1JN

1台

1個

110,880( 121,968円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。
・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。
・燃料計付燃料タンクを搭載しています。
・国土交通省指定 '97基準値低騒音型です。
【用途】
・現場工事での電動工具や照明の電源など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載の型番EM26K1JNのページです。
型番EM26K1JNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

    オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

    オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

      HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

      HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

        HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

        HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

          三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

          三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

            オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

            オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

              オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

              オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

                オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                  発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                  発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                    デンヨー オープン型発電機(交流専用)

                    デンヨー オープン型発電機(交流専用)

                      AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                      AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                        メーカー HONDA HONDA HONDA HONDA 本田技研工業 ヤマハモーターパワープロダクツ HONDA ワキタ アズワン デンヨー エスコ
                        通常価格 110,880円 96,360円 102,960円 104,280円 298,972円 73,788円 148,376円 151,701円 159,000円 129,338円 66,718円
                        通常出荷日 11日目   1日目   11日目   11日目   4日目   6日目~   1日目   1日目   10日目   4日目~   2日目   当日出荷可能
                        商品タイプ オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン その他 - オープン型ガソリンエンジン
                        定格交流出力 100V-2.6kVA 100V-2.3kVA 100V-2.3kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) - - 100V-2.5kVA(50/60Hz) 100V-3.0kVA AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載) - 2.3kVA(100V・23.0A)
                        定格直流出力 12V-12A - 12V-10A - - 12V-8.3A - 12V-8A - - 99.6W(12V・8.3A)
                        連続運転時間(h) 5.8 5.8 5.8 5.8 - - 12.1~5.1(1/4負荷~定格負荷) 11~6 約2.2~約1.1 - 約7.5
                        仕様 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 - - 交流直流両用

                        オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました