(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AR16OH-3
AR/OHクーラントコレット AZT1 ツーリング

AR/OHクーラントコレット AR16OH-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,248円
税込単価
10,173円

【特長】・AR/OHクーラントコレットは、特殊スリ割による液密式コレットで、高...

詳細情報を確認する

  • 適合本体名:
    NC旋盤
  • 等級詳細:
    S級

(i)ご注意

  • コレット呼び径以外のサイズ(呼び径~-0.1または-0.5)を掴んだ場合は、クーラント液が染み出したり、少量漏れることがあります。フラット付ストレートシャンクを使用すると、コレットのシーリングが機能しません。

型番

AR16OH-3 解除

Loading...

AR16OH-3 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小把握径(mm)
最大把握径(mm)
全長(mm)
外径(mm)
把握径(mm)
ホルダ内接面径
飛び出し長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR16OH-3

2.0以上
3.0以下
27
17
2.9~3.0
16
10

1個

9,248( 10,173円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AR/OHクーラントコレットは、特殊スリ割による液密式コレットで、高圧クーラントも完全にシーリング
・0.1~0.5の把握範囲があるコレットです
・高圧クーラント7MPaに対応します

(i)ご注意

  • コレット呼び径以外のサイズ(呼び径~-0.1または-0.5)を掴んだ場合は、クーラント液が染み出したり、少量漏れることがあります。フラット付ストレートシャンクを使用すると、コレットのシーリングが機能しません。

カタログ

AR16OH-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AR/OHクーラントコレットの型番AR16OH-3のページです。
型番AR16OH-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AR/OHクーラントコレット

AR/OHクーラントコレット

    VMKコレット

    VMKコレット

      オイルホールコレット

      オイルホールコレット

        ERスプリングコレット

        ERスプリングコレット

          VCKコレット

          VCKコレット

            VMK-Jコレット

            VMK-Jコレット

              メーカー アルプスツール 日研工作所 聖和精機 VERTEX 日研工作所 日研工作所
              通常価格 8,988円 5,820円 11,133円 4,233円 6,305円 6,878円
              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
              適合本体名 NC旋盤 MMC - - - -
              等級詳細 S級 - - - - -

              AR/OHクーラントコレットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              AR11OH-5
              AR11OH-5.5
              AR11OH-6
              AR16OH-4
              AR16OH-4.5
              AR16OH-5
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              最小把握径
              (mm)
              最大把握径
              (mm)
              全長
              (mm)
              外径
              (mm)
              把握径
              (mm)
              ホルダ内接面径 飛び出し長

              9,735円

              ( 10,709円 )
              1個 -

              3日目

              4.0以上5.0以下1811.54.9~5.0116.5

              9,735円

              ( 10,709円 )
              1個 -

              3日目

              5.0以上6.0以下1811.55.4~5.5116.5

              9,735円

              ( 10,709円 )
              1個 -

              3日目

              5.0以上6.0以下1811.55.9~6.0116.5

              9,248円

              ( 10,173円 )
              1個 -

              3日目

              3.0以上4.0以下27173.9~4.01610

              8,988円

              ( 9,887円 )
              1個 -

              3日目

              4.0以上5.0以下27174.4~4.51610

              9,248円

              ( 10,173円 )
              1個 -

              3日目

              4.0以上5.0以下27174.9~5.01610

              テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました