(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AR16GH-M8
AR/GHクーラントタップコレット AZT1 ツーリング

AR/GHクーラントタップコレット AR16GH-M8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,656円
税込単価
13,922円

【特長】・AR/GHクーラントタップコレットは、AR/GBタップコレットをさら...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 芯振レ精度はS級に準じます。

型番

AR16GH-M8 解除

Loading...

AR16GH-M8 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
タッピング能力(タップサイズ)d管用(P)
タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M)
タッピング能力(タップサイズ)dユニファイ(U)
コレット長さ(mm)
チャックサイズ
四角寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR16GH-M8

-
M8
-
22
6.2
5

1個

12,656( 13,922円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AR/GHクーラントタップコレットは、AR/GBタップコレットをさらに密液式にし、高圧クーラントに対応したオイルホールタップ用のコレットチャックです。
・工具寿命の向上が図られ、深穴のタップ加工が可能です。

(i)ご注意

  • 芯振レ精度はS級に準じます。

AR16GH-M8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AR/GHクーラントタップコレットの型番AR16GH-M8のページです。
型番AR16GH-M8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AR/GHクーラントタップコレット

AR/GHクーラントタップコレット

    CMZ/CMA用クーラントコレット

    CMZ/CMA用クーラントコレット

      メガEコレット

      メガEコレット

        MC ストレ-トコレット

        MC ストレ-トコレット

          メーカー アルプスツール WINWELL JAPAN 大昭和精機 マンヨーツール
          通常価格 12,656円 8,100円 6,721円 4,100円
          通常出荷日 3日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  

          AR/GHクーラントタップコレットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          AR16GH-5/16U
          AR16GH-7/16U
          AR16GH-M10
          AR16GH-P1/8
          AR20GH-1/2U
          AR20GH-5/16U
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          タッピング能力(タップサイズ)d管用(P) タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M) タッピング能力(タップサイズ)dユニファイ(U) コレット長さ
          (mm)
          チャックサイズ 四角寸法

          12,656円

          ( 13,922円 )
          1個 -

          3日目

          --5/16U226.15

          12,656円

          ( 13,922円 )
          1個 -

          3日目

          -(M11)7/16U2286

          12,656円

          ( 13,922円 )
          1個 -

          3日目

          -M10(3/8U)2275.5

          12,656円

          ( 13,922円 )
          1個 -

          3日目

          PT1/8(1/16)--2286

          14,603円

          ( 16,063円 )
          1個 -

          3日目

          --1/2U2597

          14,603円

          ( 16,063円 )
          1個 -

          3日目

          --5/16U256.15

          タップコレットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました