(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FK-3
FKスパナ AZT1 ツーリング

FKスパナ FK-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,332円
税込単価
1,465円

【特長】・NA-Fナット(NA□□F)、ミーリングチャックTR型(TRX□□)...

詳細情報を確認する

Loading...

FK-3 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ツーリング用品種類
単品/パック/セット
全長(mm)
適合サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FK-3

レンチ
単品
136
NA11F

1個

1,332( 1,465円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NA-Fナット(NA□□F)、ミーリングチャックTR型(TRX□□)に対応するスパナです。

FK-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FKスパナの型番FK-3のページです。
型番FK-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FKスパナ

FKスパナ

    チャックレンチ

    チャックレンチ

      フック式FKスパナ

      フック式FKスパナ

        チャックレンチ(マイクロンチャック)

        チャックレンチ(マイクロンチャック)

          QCH用レンチ

          QCH用レンチ

            チャックレンチ(コレットチャック用) FPシリーズ

            チャックレンチ(コレットチャック用) FPシリーズ

              フックスパナ FSシリーズ

              フックスパナ FSシリーズ

                メガレンチ (メガチャックシリーズ用)

                メガレンチ (メガチャックシリーズ用)

                  大昭和精機 コレットドライバ

                  大昭和精機 コレットドライバ

                    ユキワ スパナ

                    ユキワ スパナ

                      チップクランプボルト(バランスカットボーリングユニット用)

                      チップクランプボルト(バランスカットボーリングユニット用)

                        スリムチャック用スパナ

                        スリムチャック用スパナ

                          MMC用レンチ

                          MMC用レンチ

                            メーカー アルプスツール 聖和精機 大昭和精機 聖和精機 マンヨーツール 聖和精機 ユキワ精工 大昭和精機 大昭和精機 ユキワ精工 日研工作所 日研工作所 マンヨーツール
                            通常価格 1,332円 2,500円 1,850円 2,500円 2,200円 1,800円 1,030円 23,899円 1,700円 3,782円 280円 1,072円 1,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   8日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FK-4
                            FK-5
                            FK-6
                            FK-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ツーリング用品種類 単品/パック/セット 全長
                            (mm)
                            適合サイズ

                            1,465円

                            ( 1,612円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            レンチ単品136NA16F

                            1,732円

                            ( 1,905円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            レンチ単品160NA20F

                            1,732円

                            ( 1,905円 )
                            1個 -

                            5日目

                            レンチ単品173NA25F

                            2,132円

                            ( 2,345円 )
                            1個 -

                            5日目

                            レンチ単品208TRX20

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました