(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NAナット・高速用ナット

NAナット・高速用ナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,106円 ~ 9,735円
税込価格
7,817円 ~ 10,709円

【特長】・NA型:ボールベアリング入りのシールドタイプで安定した、高い振れ精度...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
ツーリング用品種類
単品/パック/セット
全長(mm)
ホルダ外径(mm)
ボルト径(mm)
適合コレット
適合スパナ
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
コレットチャック用ナット
単品
10.8
14.5
M10×0.75
AR8-d
FK-13
-ECH5S

1個

9,638( 10,602円 )

3日目

コレットチャック用ナット
単品
11.5
23
M14×0.75
AR11-d
FK-3
-ECH7

1個

7,301( 8,031円 )

3日目

コレットチャック用ナット
単品
11.5
19
M14×0.75
AR11-d
SP-17A
-ECH7

1個

7,106( 7,817円 )

3日目

コレットチャック用ナット
単品
17
32
M22×1.5
AR16-d
FK-4
-ECH10

1個

7,788( 8,567円 )

3日目

コレットチャック用ナット
単品
17
28
M22×1.5
AR16-d
SP-25
-ECH10

1個

7,593( 8,352円 )

3日目

コレットチャック用ナット
単品
19
36
M25×1.5
AR20-d
FK-5
-ECH13

1個

8,372( 9,209円 )

1日目

コレットチャック用ナット
単品
19
34
M25×1.5
AR20-d
SP-30
-ECH13

1個

8,177( 8,995円 )

3日目

コレットチャック用ナット
単品
20
43
M32×1.5
AR25-d
FK-6
-ECH16

1個

8,761( 9,637円 )

3日目

コレットチャック用ナット
単品
20
42
M32×1.5
AR25-d
FK-6
-ECH16

1個

8,567( 9,424円 )

3日目

コレットチャック用ナット
単品
23
51
M40×1.5
AR32-d
FK-8
-ECH20

1個

9,735( 10,709円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NA型:ボールベアリング入りのシールドタイプで安定した、高い振れ精度が得られます。S型と比べ把握力が約30%アップします
・NA-S型:NA型と比べコンパクトになっていますのでツール干渉が気になる場合に最適です
・NA-R/SR型:高速バランス設計と高バランス加工してあります。高速回転にご使用ください
・NA-M型:外形寸法をS型よりさらに小さくしてあります。ツール干渉する場合にご使用ください(Mネジのサイズが異なりますので、特殊ホルダーが必要です)
・NA-F型:厚みをNA型よりさらに薄くしてあります(Mネジのサイズが異なります)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NAナット・高速用ナット

NAナット・高速用ナット

    3LOCKモジュラータイプベースホルダ MBT40

    3LOCKモジュラータイプベースホルダ MBT40

      ニューベビーナット(ニューベビーチャック用)

      ニューベビーナット(ニューベビーチャック用)

        プルボルト BTシリーズ

        プルボルト BTシリーズ

          メガレンチ (メガチャックシリーズ用)

          メガレンチ (メガチャックシリーズ用)

            メガナット(メガマイクロチャック用)

            メガナット(メガマイクロチャック用)

              FKスパナ

              FKスパナ

                QCH用レンチ

                QCH用レンチ

                  F 型 切欠き型差込みブシュ

                  F 型 切欠き型差込みブシュ

                    メガナット

                    メガナット

                      E 型 左回り切欠き型差込みブシュ

                      E 型 左回り切欠き型差込みブシュ

                        D 型 右回り切欠き型差込みブシュ

                        D 型 右回り切欠き型差込みブシュ

                          メガレンチ(メガチャックシリーズ・ニューハイパワーミーリングチャック用)

                          メガレンチ(メガチャックシリーズ・ニューハイパワーミーリングチャック用)

                            メーカー アルプスツール 日研工作所 大昭和精機 VERTEX 大昭和精機 大昭和精機 アルプスツール マンヨーツール NTツール 大昭和精機 NTツール NTツール 大昭和精機
                            通常価格 7,106円 23,014円 6,825円 2,085円 23,899円 6,182円 1,332円 2,200円 3,328円 6,565円 4,940円 3,604円 4,017円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            NAナット・高速用ナットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました