(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSH20-ECH-7-70
コレットホルダ(Metric仕様) AZT1 ツーリング

コレットホルダ(Metric仕様) SSH20-ECH-7-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,116円
税込単価
15,528円

・NC旋盤ホルダーに最適な、シャンクに平取のあるホルダです。・最小発注数量:1...

詳細情報を確認する

型番

SSH20-ECH-7-70 解除

Loading...

SSH20-ECH-7-70 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
適用コレット
使用スパナ
全長(mm)
シャンク径(mm)
ナット厚み(mm)
シャンク長(mm)
コレット部長さ(mm)
最大把握長(mm)
ナット外径(mm)
二面幅(mm)
適合アジャストボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSH20-ECH-7-70

7.0以下
0.5以上
0.5~7
AR11-d
FK-3
94
20
11.5
70
24
55
23
19
ECH7-05

1個

14,116( 15,528円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・NC旋盤ホルダーに最適な、シャンクに平取のあるホルダです。
・最小発注数量:1個

カタログ

 

SSH20-ECH-7-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットホルダ(Metric仕様)の型番SSH20-ECH-7-70のページです。
型番SSH20-ECH-7-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コレットホルダ(Metric仕様)

コレットホルダ(Metric仕様)

    HDC・A 高精度コレットホルダ BT

    HDC・A 高精度コレットホルダ BT

      高精度コレットホルダ HDC・A

      高精度コレットホルダ HDC・A

        コレットチャック HSKAシリーズ

        コレットチャック HSKAシリーズ

          KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセット

          KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセット

            KM63XMZ-ER/コレットチャック

            KM63XMZ-ER/コレットチャック

              ST-MRC F ストレ-トシャンクコレットチャック

              ST-MRC F ストレ-トシャンクコレットチャック

                KH-E クイックチェンジ スタブホルダ KHB-E ホルダボディ

                KH-E クイックチェンジ スタブホルダ KHB-E ホルダボディ

                  ショートノーズコレットホルダ(Inch仕様)

                  ショートノーズコレットホルダ(Inch仕様)

                    ERストレートコレットチャック スパナ

                    ERストレートコレットチャック スパナ

                      メーカー アルプスツール NTツール NTツール 聖和精機 NTツール WINWELL JAPAN マンヨーツール NTツール アルプスツール VERTEX
                      通常価格 14,116円 32,957円 26,620円 25,843円 32,487円 49,251円 16,130円 23,333円 13,142円 3,919円
                      通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   8日目   5日目   3日目   3日目   4日目  

                      コレットホルダ(Metric仕様)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SSH20-ECH10-40
                      SSH20-ECH10-70
                      SSH25-ECH10-105
                      SSH25-ECH10-70
                      SSH25-ECH13-70
                      SSH25-ECH16-70
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      最大把握径
                      (mm)
                      最小把握径
                      (mm)
                      把握径
                      (mm)
                      適用コレット 使用スパナ 全長
                      (mm)
                      シャンク径
                      (mm)
                      ナット厚み
                      (mm)
                      シャンク長
                      (mm)
                      コレット部長さ
                      (mm)
                      最大把握長
                      (mm)
                      ナット外径
                      (mm)
                      二面幅
                      (mm)
                      適合アジャストボルト

                      14,116円

                      ( 15,528円 )
                      1個 -

                      3日目

                      10.0以下0.5以上0.5~10AR16-dFK-46320174023453217ECH10-05

                      14,603円

                      ( 16,063円 )
                      1個 -

                      3日目

                      10.0以下0.5以上0.5~10AR16-dFK-410520177035703224ECH10-05

                      16,550円

                      ( 18,205円 )
                      1個 -

                      3日目

                      10.0以下0.5以上0.5~10AR16-dFK-4140251710535803227ECH10-05

                      16,063円

                      ( 17,669円 )
                      1個 -

                      3日目

                      10.0以下0.5以上0.5~10AR16-dFK-410525177035703227ECH10-05

                      16,550円

                      ( 18,205円 )
                      1個 -

                      3日目

                      13.0以下1.0以上1~13AR20-dFK-510625197036753627ECH13-05

                      17,036円

                      ( 18,740円 )
                      1個 -

                      3日目

                      16.0以下1.0以上1~16AR25-dFK-611025207040804336ECH16-05

                      ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました