(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SST25-ECT13-70
タップホルダ(軸方向フロート機構付) AZT1 ツーリング

タップホルダ(軸方向フロート機構付) SST25-ECT13-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,047円
税込単価
38,552円

軸がフロートすることによりネジピッチ誤差を吸収するNC旋盤用のタップホルダです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SST25-ECT13-70 解除

Loading...

SST25-ECT13-70 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合タップコレット
適合スパナ
全長(mm)
シャンク径(mm)
ナット厚み(mm)
ナット径(mm)
メートルネジサイズ
シャンク長(mm)
コレット部長さ(mm)
最大把握長(mm)
ナット外径(mm)
二面幅(mm)
フロート量(mm)
本体外径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SST25-ECT13-70

AR-20d
FK-4
132
25
19
-
M10~M16
70
62
40.5
34
32
12
49

1個

35,047( 38,552円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軸がフロートすることによりネジピッチ誤差を吸収するNC旋盤用のタップホルダです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

SST25-ECT13-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップホルダ(軸方向フロート機構付)の型番SST25-ECT13-70のページです。
型番SST25-ECT13-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タップホルダ(軸方向フロート機構付)

タップホルダ(軸方向フロート機構付)

    BT30フローティングタップホルダ

    BT30フローティングタップホルダ

      フローティングタップチャック

      フローティングタップチャック

        NC旋盤用タップコレット

        NC旋盤用タップコレット

          タップチャック(MTシャンク)

          タップチャック(MTシャンク)

            HSKシャンクSA-Ⅲ型

            HSKシャンクSA-Ⅲ型

              RFシリーズRF型タッパー

              RFシリーズRF型タッパー

                WFP クイックチェンジ タッピングチャック

                WFP クイックチェンジ タッピングチャック

                  メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3)

                  メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用MGT3)

                    メガシンクロタッピングホルダ(大径用タップホルダMGT36)

                    メガシンクロタッピングホルダ(大径用タップホルダMGT36)

                      FSC タップコレット コレットスルー用

                      FSC タップコレット コレットスルー用

                        メガシンクロタッピングホルダ(大径タップ用MGT36)

                        メガシンクロタッピングホルダ(大径タップ用MGT36)

                          MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

                          MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

                            メーカー アルプスツール ユキワ精工 ユキワ精工 日研工作所 VERTEX カトウ工機 カトウ工機 NTツール 大昭和精機 大昭和精機 NTツール 大昭和精機 カトウ工機
                            通常価格 26,772円 49,320円 36,180円 6,619円 12,920円 76,913円 62,638円 33,607円 31,711円 21,240円 10,150円 59,055円 37,995円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   3日目   4日目   6日目   6日目   3日目   5日目   5日目   3日目   5日目   4日目~  

                            タップホルダ(軸方向フロート機構付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SST20-ECH-7-40
                            SST20-ECH-7-70
                            SST25-ECH10-70
                            SST25-ECT16-70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合タップコレット 適合スパナ 全長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            ナット厚み
                            (mm)
                            ナット径
                            (mm)
                            メートルネジサイズ シャンク長
                            (mm)
                            コレット部長さ
                            (mm)
                            最大把握長
                            (mm)
                            ナット外径
                            (mm)
                            二面幅
                            (mm)
                            フロート量
                            (mm)
                            本体外径

                            26,772円

                            ( 29,449円 )
                            1個 -

                            3日目

                            AR-11dFK-3662011.5-~M10402629.523125-

                            27,259円

                            ( 29,985円 )
                            1個 -

                            3日目

                            AR-11dFK-397.52011.5-~M107027.532.523178-

                            29,206円

                            ( 32,127円 )
                            1個 -

                            3日目

                            AR-16dFK-3104.52517-~M127034.53932248-

                            36,994円

                            ( 40,693円 )
                            1個 -

                            3日目

                            AR-25dSP-301352520-M14~M2070654542381257

                            タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました