(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ARコレットチャック

ARコレットチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
6,087円 ~ 19,957円
税込価格
6,696円 ~ 21,953円

【特長】・スタンダード(欧米で共通な)16°テーパ・DIN6499/ISO15...

詳細情報を確認する

型番

未確定273件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番φdDD1LL1ホルダ
区分把握範囲
AR 8-d0.5~ 50.2~0.588.513.54.6ECH 5S
AR11-d1 ~ 70.51111.5186.5ECH 7
AR16-d1 ~ 100.5~1.016172710ECH10
AR20-d1 ~13(14)20213111ECH13
AR25-d1 ~1625263511.5ECH16
AR32-d3 ~2032334012.5ECH20
AR40-d4 ~26140414614.5ECH26
AR50-d6 ~341 ~250526021ECH34
AR 8AR 11AR 16AR 20
φD=8 , L=13.5φD=11 , L=18φD=16 , L=27φD=20 , L=31
型式把握範囲型式把握範囲型式把握範囲型式把握範囲
AR8-0.50.3~0.5AR11-10.5~1.0AR 16- 10.5~ 1.0AR20- 10.5~ 1.0
AR8-10.5~1.0AR11-1.51.0~1.5AR16- 1.51.0~ 1.5AR20- 1.51.0~ 1.5
AR8-1.51.0~1.5AR11-21.5~2.0AR16- 21.5~ 2.0AR20- 21.5~ 2.0
AR8-21.5~2.0AR11-2.52.0~2.5AR16- 2.52.0~ 2.5AR20- 2.52.0~ 2.5
AR8-2.52.0~2.5AR11-32.5~3.0AR16- 32.5~ 3.0AR20- 32.5~ 3.0
AR8-32.5~3.0AR11-3.1753.175AR16- 3.1753.175AR20- 3.1753.175
AR8-3.53.0~3.5AR11-3.53.0~3.5AR16- 3.53.0~ 3.5AR20- 3.53.0~ 3.5
AR8-43.5~4.0AR11-43.5 ~4.0AR16- 43.5~ 4.0AR20- 43.5~ 4.0
AR8-4.54.0~4.5AR11-4.54.0~4.5AR16- 4.54.0~ 4.5AR20- 4.54.0~ 4.5
AR8-54.5~5.0AR11-54.5 ~5.0AR16- 54.0~ 5.0AR20- 54.0~ 5.0
--AR11-5.55.0~5.5AR16- 65.0~ 6.0AR20- 65.0~ 6.0
--AR11-65.5~6.0AR16- 76.0~ 7.0AR20- 76.0~ 7.0
--AR11-6.56.0~6.5AR16- 87.0~ 8.0AR20- 87.0~ 8.0
--AR11-76.5~7.0AR16- 98.0~ 9.0AR20- 98.0~ 9.0
----AR16-109.0~10.0AR20-109.0~10.0
------AR20-1110.0~11.0
------AR20-1211.0 ~12.0
------AR20-1312.0 ~13.0
------AR20-14 ※13.0~14.0
AR 25AR 32AR 40AR 50
φD=25 , L=35φD=32 , L=40φD=40 , L=46φD=50 , L=60
型式把握範囲型式把握範囲型式把握範囲型式把握範囲
AR25- 10.5~ 1.0AR32- 32.5~ 3.0AR40-43.5~ 4.0AR50- 65.0~ 6.0
AR25- 1.51.0~ 1.5AR32- 3.53.0~ 3.5AR40- 4.54.0~ 4.5AR50- 76.0~ 7.0
AR25- 21.5~ 2.0AR32- 43.5~ 4.0AR40- 54.0~ 5.0AR50- 87.0~ 8.0
AR25- 2.52.0~ 2.5AR32- 4.54.0~ 4.5AR40- 65.0~ 6.0AR50- 98.0~ 9.0
AR25- 32.5~ 3.0AR32- 54.0~ 5.0AR40- 76.0~ 7.0AR50-109.0~10.0
AR25- 3.53.0~ 3.5AR32- 65.0~ 6.0AR40- 87.0~ 8.0AR50-1210.0~12.0
AR25- 43.5~ 4.0AR32- 76.0~ 7.0AR40- 98.0~ 9.0AR50-1412.0~14.0
AR25- 4.54.0~ 4.5AR32- 87.0~ 8.0AR40-109.0~10.0AR50-1614.0~16.0
AR25- 54.0~ 5.0AR32- 98.0~ 9.0AR40-1110.0~11.0AR50-1816.0~18.0
AR25- 65.0~ 6.0AR32-109.0~10.0AR40-1211.0~12.0AR50-2018.0~20.0
AR25- 76.0~ 7.0AR32-1110.0~11.0AR40-1312.0~13.0AR50-2220.0~22.0
AR25- 87.0~ 8.0AR32-1211.0~12.0AR40-1413.0~14.0AR50-2422.0~24.0
AR25- 98.0~ 9.0AR32-1312.0~13.0AR40-1514.0~15.0AR50-2524.0~25.0
AR25-109.0~10.0AR32-1413.0~14.0AR40-1615.0~16.0AR50-2625,0~26.0
AR25-1110.0~11.0AR32-1514.0~15.0AR40-1716.0~17.0AR50-2826.0~28.0
AR25-1211.0~12.0AR32-1615.0~16.0AR40-1817.0~18.0AR50-3028.0~30.0
AR25-1312.0~13.0AR32-1716.0~17.0AR40-1918.0~19.0AR50-3230.0~32.0
AR25-1413.0~14.0AR32-1817.0~18.0AR40-2019.0~20.0AR50-3432.0~34.0
AR25-1514.0~15.0AR32-1918.0~19.0AR40-2120.0~21.0--
AR25-1615.0~16.0AR32-2019.0~20.0AR40-2221.0~22.0--
----AR40-2322.0~23.0--
----AR40-2423.0~24.0--
----AR40-2524.0~25.0--
----AR40-2625.0~26.0--

※注記:AR20-14を使用時は工具をホルダの奥までは挿入できません。

製品の基本仕様・特長

スタンダード(欧米で共用)な16°デーパ・DIN6499 / ISO15488

コレット専門メーカーとして、35年以上の実績。
高い評価をいただく確かな技術と、高精度で耐久性の高い製品をお届けします。

国内主力旋盤メーカーに標準採用

スイス型NC旋盤のドリルコレット、回転工具用コレット
ターニングセンタ(複合加工機)の回転工具(M機能)のコレット、タップコレット

外形図

外形図外形図

型番リスト

型番
最小把握径(mm)
最大把握径(mm)
全長(mm)
外径(mm)
等級
把握径(mm)
ホルダ内接面径
飛び出し長
等級詳細
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
1.0以下
13.5
8.5
-
0.3~0.5
8
4.6
S級
ECH 5S

1個

8,567( 9,424円 )

3日目

-
1.0以下
13.5
8.5
-
0.5~1.0
8
4.6
S級
ECH 5S

1個

8,567( 9,424円 )

3日目

-
1.0以下
13.5
8.5
AA級
0.5~1.0
8
4.6
-
ECH 5S

1個

11,974( 13,171円 )

3日目

1.0以上
2.0以下
13.5
8.5
-
1.0~1.5
8
4.6
S級
ECH 5S

1個

8,567( 9,424円 )

3日目

-
1.0以下
13.5
8.5
AA級
1.0~1.5
8
4.6
-
ECH 5S

1個

11,974( 13,171円 )

3日目

1.0以上
2.0以下
13.5
8.5
-
1.5~2.0
8
4.6
S級
ECH 5S

1個

8,567( 9,424円 )

3日目

1.0以上
2.0以下
13.5
8.5
AA級
1.5~2.0
8
4.6
-
ECH 5S

1個

11,974( 13,171円 )

3日目

2.0以上
3.0以下
13.5
8.5
-
2.0~2.5
8
4.6
S級
ECH 5S

1個

8,567( 9,424円 )

3日目

2.0以上
3.0以下
13.5
8.5
AA級
2.0~2.5
8
4.6
-
ECH 5S

1個

11,974( 13,171円 )

3日目

2.0以上
3.0以下
13.5
8.5
-
2.5~3.0
8
4.6
S級
ECH 5S

1個

6,912( 7,603円 )

3日目

2.0以上
3.0以下
13.5
8.5
AA級
2.5~3.0
8
4.6
-
ECH 5S

1個

10,319( 11,351円 )

3日目

3.0以上
4.0以下
13.5
8.5
-
3.0~3.5
8
4.6
S級
ECH 5S

1個

6,912( 7,603円 )

3日目

3.0以上
4.0以下
13.5
8.5
AA級
3.0~3.5
8
4.6
-
ECH 5S

1個

10,319( 11,351円 )

3日目

3.0以上
4.0以下
13.5
8.5
-
3.5~4.0
8
4.6
S級
ECH 5S

1個

6,912( 7,603円 )

3日目

3.0以上
4.0以下
13.5
8.5
AA級
3.5~4.0
8
4.6
-
ECH 5S

1個

10,319( 11,351円 )

3日目

4.0以上
5.0以下
13.5
8.5
-
4.0~4.5
8
4.6
S級
ECH 5S

1個

6,912( 7,603円 )

3日目

4.0以上
5.0以下
13.5
8.5
AA級
4.0~4.5
8
4.6
-
ECH 5S

1個

10,319( 11,351円 )

3日目

4.0以上
5.0以下
13.5
8.5
-
4.5~5.0
8
4.6
S級
ECH 5S

1個

6,912( 7,603円 )

3日目

4.0以上
5.0以下
13.5
8.5
AA級
4.5~5.0
8
4.6
-
ECH 5S

1個

10,319( 11,351円 )

3日目

-
1.0以下
18
11.5
-
0.5~1.0
11
6.5
S級
ECH 7

1個

7,788( 8,567円 )

3日目

-
1.0以下
18
11.5
AA級
0.5~1.0
11
6.5
-
ECH 7

1個

11,195( 12,315円 )

3日目

1.0以上
2.0以下
18
11.5
-
1.0~1.5
11
6.5
S級
ECH 7

1個

7,788( 8,567円 )

3日目

1.0以上
2.0以下
18
11.5
AA級
1.0~1.5
11
6.5
-
ECH 7

1個

10,898( 11,988円 )

3日目

1.0以上
2.0以下
18
11.5
-
1.5~2.0
11
6.5
S級
ECH 7

1個

7,788( 8,567円 )

3日目

-
1.0以下
18
11.5
AA級
1.5~2.0
11
6.5
-
ECH 7

1個

11,195( 12,315円 )

3日目

2.0以上
3.0以下
18
11.5
-
2.0~2.5
11
6.5
S級
ECH 7

1個

7,788( 8,567円 )

3日目

-
1.0以下
18
11.5
AA級
2.0~2.5
11
6.5
-
ECH 7

1個

10,898( 11,988円 )

3日目

2.0以上
3.0以下
18
11.5
-
2.5~3.0
11
6.5
S級
ECH 7

1個

6,230( 6,853円 )

3日目

2.0以上
3.0以下
18
11.5
AA級
2.5~3.0
11
6.5
-
ECH 7

1個

9,638( 10,602円 )

3日目

3.0以上
4.0以下
18
11.5
-
3.0~3.5
11
6.5
S級
ECH 7

1個

6,087( 6,696円 )

3日目

-
1.0以下
18
11.5
AA級
3.0~3.5
11
6.5
-
ECH 7

1個

9,638( 10,602円 )

3日目

3.0以上
4.0以下
18
11.5
-
3.175
11
6.5
S級
ECH 7

1個

6,087( 6,696円 )

3日目

-
1.0以下
18
11.5
AA級
3.175
11
6.5
-
ECH 7

1個

9,638( 10,602円 )

4日目

3.0以上
4.0以下
18
11.5
-
3.5~4.0
11
6.5
S級
ECH 7

1個

6,230( 6,853円 )

3日目

3.0以上
4.0以下
18
11.5
AA級
3.5~4.0
11
6.5
-
ECH 7

1個

9,638( 10,602円 )

3日目

4.0以上
5.0以下
18
11.5
-
4.0~4.5
11
6.5
S級
ECH 7

1個

6,087( 6,696円 )

3日目

4.0以上
5.0以下
18
11.5
AA級
4.0~4.5
11
6.5
-
ECH 7

1個

9,638( 10,602円 )

3日目

4.0以上
5.0以下
18
11.5
-
4.5~5.0
11
6.5
S級
ECH 7

1個

6,230( 6,853円 )

3日目

4.0以上
5.0以下
18
11.5
AA級
4.5~5.0
11
6.5
-
ECH 7

1個

9,638( 10,602円 )

3日目

5.0以上
6.0以下
18
11.5
-
5.0~5.5
11
6.5
S級
ECH 7

1個

6,087( 6,696円 )

3日目

5.0以上
6.0以下
18
11.5
AA級
5.0~5.5
11
6.5
-
ECH 7

1個

9,638( 10,602円 )

3日目

5.0以上
6.0以下
18
11.5
-
5.5~6.0
11
6.5
S級
ECH 7

1個

6,230( 6,853円 )

3日目

5.0以上
6.0以下
18
11.5
AA級
5.5~6.0
11
6.5
-
ECH 7

1個

9,638( 10,602円 )

3日目

6.0以上
7.0以下
18
11.5
-
6.0~6.5
11
6.5
S級
ECH 7

1個

6,087( 6,696円 )

3日目

6.0以上
7.0以下
18
11.5
AA級
6.0~6.5
11
6.5
-
ECH 7

1個

9,638( 10,602円 )

3日目

6.0以上
7.0以下
18
11.5
-
6.5~7.0
11
6.5
S級
ECH 7

1個

6,230( 6,853円 )

3日目

6.0以上
7.0以下
18
11.5
AA級
6.5~7.0
11
6.5
-
ECH 7

1個

9,638( 10,602円 )

3日目

-
1.0以下
27
17
-
0.5~1.0
16
10
S級
ECH10

1個

7,788( 8,567円 )

3日目

-
1.0以下
27
17
AA級
0.5~1.0
16
10
-
ECH10

1個

11,195( 12,315円 )

3日目

1.0以上
2.0以下
27
17
-
1.0~1.5
16
10
S級
ECH10

1個

7,788( 8,567円 )

3日目

1.0以上
2.0以下
27
17
AA級
1.0~1.5
16
10
-
ECH10

1個

10,898( 11,988円 )

3日目

1.0以上
2.0以下
27
17
-
1.5~2.0
16
10
S級
ECH10

1個

7,788( 8,567円 )

3日目

-
1.0以下
27
17
AA級
1.5~2.0
16
10
-
ECH10

1個

11,195( 12,315円 )

3日目

2.0以上
3.0以下
27
17
-
2.0~2.5
16
10
S級
ECH10

1個

7,788( 8,567円 )

3日目

-
1.0以下
27
17
AA級
2.0~2.5
16
10
-
ECH10

1個

10,898( 11,988円 )

3日目

2.0以上
3.0以下
27
17
-
2.5~3.0
16
10
S級
ECH10

1個

6,230( 6,853円 )

3日目

-
1.0以下
27
17
AA級
2.5~3.0
16
10
-
ECH10

1個

9,638( 10,602円 )

3日目

3.0以上
4.0以下
27
17
-
3.0~3.5
16
10
S級
ECH10

1個

6,087( 6,696円 )

3日目

-
1.0以下
27
17
AA級
3.0~3.5
16
10
-
ECH10

1個

9,638( 10,602円 )

3日目

3.0以上
4.0以下
27
17
-
3.175
16
10
S級
ECH10

1個

6,087( 6,696円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダード(欧米で共通な)16°テーパ・DIN6499/ISO15488
・国内主力旋盤メーカーに標準採用

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ARコレットチャック

ARコレットチャック

    ERスプリングコレット

    ERスプリングコレット

      メーカー アルプスツール VERTEX
      通常価格 6,087円 4,233円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
      適合本体名 NC旋盤 -

      ARコレットチャックのレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

      高評価レビュー

      旋盤のドリル加工
      評価 5.0満足度:5.02021/07/29
      旋盤でドリル加工する際の使用しております。
      ドリルはスタブ型を使用し加工、工具が動くことなく安定して加工できております。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      フラットドリルに使用
      評価 5.0満足度:5.02020/04/08
      工作機械に純正で付いていたコレットの交換品として同じ商品を購入しました。フラットドリルをクランプして使用しています。今回もかなり使用してからの交換となりましたので、耐久性は十分あると思います。使用していて気になる点もなく、満足しています。

      もっと読む 閉じる

      2が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      旋盤のドリル加工
      評価 5.0満足度:5.02021/07/29
      旋盤でドリル加工する際の使用しております。
      ドリルはスタブ型を使用し加工、工具が動くことなく安定して加工できております。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました