(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型テレビストッパーM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薄型テレビストッパーM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,089円
税込単価
2,298円

【特長】・46型未満の各種液晶テレビに対応し、転倒を防止します。・簡単に取り付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    転倒防止プレート
  • JANコード:
    4542656002091
  • 質量(g):
    50
  • トラスココード:
    487-1715
  • 高さ(mm):
    10
  • 幅(mm):
    44
  • 奥行(mm):
    45
  • 設置目安:
    対象物1台につき4個
  • 耐震度:
    震度6強相当
  • 仕様:
    対象物:46型未満のモニター
  • 付属品:
    テレビフット×4、アルコールパッド×1、シートフィルム(黒)×4
  • 内容量:
    1S

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LV-324

1S

1個

2,089( 2,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・46型未満の各種液晶テレビに対応し、転倒を防止します。
・簡単に取り付けることができ、テレビの修理や掃除の際は一時的に取り外すことが可能です。
・木・鉄・ガラスなど各種テレビ台に対応します。
・テレビ台に傷や汚れを残しません。
【用途】
・プリンター・パソコン・サーバー・モニター・テレビ・家電製品などの転倒・落下防止。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

薄型テレビストッパーMの型番LV-324のページです。
型番LV-324に関する仕様情報を記載しております。

薄型テレビストッパーMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました