(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:15273
RELIEF セーフティグラス クリアーミラー RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

【特長】・傷つき防止加工・くもり止め加工・紫外線カット99.9%です。

詳細情報を確認する

  • レンズ色:
    クリアーミラー
  • 仕様:
    収納ポーチ付きです。

Loading...

商品情報を表示

15273 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(g)
フレーム色
材質/仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15273

77
[レンズ・フレーム]ポリカーボネート

5個

1,160( 1,276円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傷つき防止加工・くもり止め加工・紫外線カット99.9%です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RELIEF セーフティグラス クリアーミラーの型番15273のページです。
型番15273に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

    RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

    RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

      RELIEF セーフティグラス クリアー

      RELIEF セーフティグラス クリアー

        RELIEF セーフティグラス クリアー

        RELIEF セーフティグラス クリアー

          防じんメガネ 1343

          防じんメガネ 1343

            TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

            TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

              防じんメガネ 1325

              防じんメガネ 1325

                一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                  RELIEF フェイスガードゴーグル

                  RELIEF フェイスガードゴーグル

                    バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

                    バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

                      トライオン CSPレンズ

                      トライオン CSPレンズ

                        メーカー リリーフ イチネンアクセス リリーフ イチネンアクセス トーヨーセフティー トラスコ中山 トーヨーセフティー 山本光学 リリーフ スリーエムジャパン ブッシュネル
                        通常価格 1,160円 1,331円 1,331円 1,418円 950円 545円 3,500円 1,014円 2,528円 970円 2,200円
                        通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   2日目   1日目  
                        レンズ色 クリアーミラー - クリアー - - - - - スモーク - -
                        仕様 収納ポーチ付きです。 - 収納ポーチ付きです。 - - - - - 研磨、切断、草刈、消毒、塗装作業などあらゆる作業をサポートします。 - -

                        RELIEF セーフティグラス クリアーミラーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        15279
                        15282
                        15285
                        15288
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        重量
                        (g)
                        フレーム色 材質/仕上

                        1,256円

                        ( 1,382円 )
                        5個 あり

                        7日目

                        69[レンズ]ポリカーボナート、[フレーム]ナイロン66

                        1,615円

                        ( 1,777円 )
                        5個 あり

                        7日目

                        67[レンズ・フレーム]ポリカーボネート

                        1,331円

                        ( 1,464円 )
                        5個 あり

                        7日目

                        68黒×黄[レンズ・フレーム]ポリカーボネート

                        3,071円

                        ( 3,378円 )
                        5個 あり

                        7日目

                        81.4[レンズ]ポリカーボネート、[フレーム]ステンレス

                        安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました