(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

48mmx35m梱包用手切れ粘着テープ(透明)

48mmx35m梱包用手切れ粘着テープ(透明)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
490円
税込単価
539円

【特長】・材質…基材:ポリプロピレンフィルム、粘着材:ゴム系・内芯径…76mm...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.06
  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    35
  • 色:
    クリア(透明)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    5.5N/10mm
  • 引張強度:
    19N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 型番:
    3842K
  • メーカー:
    3M
  • 基材詳細:
    ポリプロピレンフィルム
  • 内芯径:
    76mm(3")
  • 入数:
    1巻

型番

EA943KD-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA943KD-1

1個

490( 539円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…基材:ポリプロピレンフィルム、粘着材:ゴム系
・内芯径…76mm(3")
・幅…48mm
・長さ…35m
・厚さ…0.06mm
・色…透明
・入数…1巻
・手で簡単に切ることができます。
・切り口が真っ直ぐなので、梱包の仕上がりもきれいです。
・中・軽量物用

EA943KD-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

48mmx35m梱包用手切れ粘着テープ(透明)の型番EA943KD-1のページです。
型番EA943KD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

48mmx35m梱包用手切れ粘着テープ(透明)

48mmx35m梱包用手切れ粘着テープ(透明)

    50mmx50m 透明クロステープ

    50mmx50m 透明クロステープ

      50mm×50m 手切れ粘着テープ

      50mm×50m 手切れ粘着テープ

        デンキトール 静電気除去 粘着テープ

        デンキトール 静電気除去 粘着テープ

          P-カットテープβ No.4102

          P-カットテープβ No.4102

            TRUSCO クロス粘着テープ

            TRUSCO クロス粘着テープ

              デンキトール バーテープ 静電気対策テープ

              デンキトール バーテープ 静電気対策テープ

                プラダン封緘用テープ

                プラダン封緘用テープ

                  スケルクロス粘着テープ

                  スケルクロス粘着テープ

                    ポリエチレンクロステープ386

                    ポリエチレンクロステープ386

                      48mm×9.1m 手切れ粘着テープ

                      48mm×9.1m 手切れ粘着テープ

                        ラミクロス包装粘着テープ YR3738

                        ラミクロス包装粘着テープ YR3738

                          包装用PEワリフ テープ EF670E

                          包装用PEワリフ テープ EF670E

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 寺岡製作所 トラスコ中山 日本緑十字社 ダイヤテックス トラスコ中山 スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン リンレイテープ
                            通常価格 490円 1,087円 1,300円 5,999円 295円 405円 41,999円 471円 420円 1,045円 890円 673円 555円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.06 - - - - - - - - 0.15 0.23 0.15 0.17
                            テープ幅(mm) 48 - 50 - - - - - - - 48 - 50
                            テープ長さ(m) 35 - 50 - - - - - - 50 9.1 - 25
                            クリア(透明) - - - - - - - - ホワイト - - クリア(半透明)
                            粘着剤 ゴム系 - - - - - - - - - ゴム系 - ゴム系

                            48mmx35m梱包用手切れ粘着テープ(透明)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました