(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA997XR-105
発泡シール材 ハッポウシールザイ

発泡シール材 EA997XR-105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,590円
税込単価
3,949円

・耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。・...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    500
  • テープ長さ(m):
    0.5
  • 基材:
    EPDM
  • 単品/パック:
    単品
  • 詳細1:
    粘着付
  • 商品詳細種別:
    発泡シール材

型番

EA997XR-105 解除

Loading...

EA997XR-105 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997XR-105

5

1個

3,590( 3,949円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
・柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得ることができます。
・圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させることがありません。
・自動車:ウィンドウ・ランプ廻りのシール用、住宅:内外壁・エクステリア部材のシール用に
・独立気泡のフォームは低VOCタイプ

EA997XR-105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡シール材の型番EA997XR-105のページです。
型番EA997XR-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発泡シール材

発泡シール材

    発泡シール材 エプトシーラー NO.686

    発泡シール材 エプトシーラー NO.686

      No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

      No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

        シーリング材(エプトシーラー・ロールタイプ)

        シーリング材(エプトシーラー・ロールタイプ)

          防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

          防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

            全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

            全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

              20m 防水気密テープ(片面/ブチルゴム)

              20m 防水気密テープ(片面/ブチルゴム)

                定型シール材 No.652V

                定型シール材 No.652V

                  メーカー エスコ 日東電工 寺岡製作所 アズワン 共同技研化学 日東電工 エスコ 日東電工
                  通常価格 3,590円 122円 24,103円 184円 1,101円 16,344円 1,430円 22,820円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 33日目  
                  テープ幅(mm) 500 - 50 - 50 - - 50
                  テープ長さ(m) 0.5 2 - 2 20 20 20 -
                  基材 EPDM - - - ポリエチレンクロス - - EPDM
                  単品/パック 単品 - - - - - 単品 -
                  詳細1 粘着付 - - - - - 住宅建材用 -

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA997XR-110
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  テープ厚
                  (mm)

                  4,610円

                  ( 5,071円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  10

                  気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました