(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944MR-72
100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系 ヒョウメンホゴシート(アオ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,170円
税込単価
10,087円

・アルミ、ステンレス等の金属板やサッシ等の表面を保護し、剥がした後も残りません...

詳細情報を確認する

型番

EA944MR-72 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番幅(mm)材質芯内径
EA944MR-7150基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
76mm(3'')
EA944MR-72200
EA944MR-73300
EA944MR-7450透明
EA944MR-75200透明
EA944MR-76300透明
 
【用途】
  • アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに。
 
商品情報を表示

EA944MR-72 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MR-72

200
ブルー・ライトブルー

1個

9,170( 10,087円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・アルミ、ステンレス等の金属板やサッシ等の表面を保護し、剥がした後も残りません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系の型番EA944MR-72のページです。
型番EA944MR-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系

100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系

    100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

    100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

      金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

      金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

        表面保護フィルム PO

        表面保護フィルム PO

          金属板用表面保護フィルム SPV-301

          金属板用表面保護フィルム SPV-301

            金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm

            金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm

              100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

              100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

                メーカー エスコ エスコ 日東電工 スミロン 日東電工 日東電工 エスコ
                通常価格 2,420円 2,470円 27,812円 54,187円 5,885円 1,500円 4,750円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                厚み(μm) 50 70 70 - 110 70 50
                長さ(m) 100 100 100 100 100 100 100
                基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
                粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                単品/パック 単品 - - - - - 単品

                100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA944MR-71
                EA944MR-73
                EA944MR-74
                EA944MR-75
                EA944MR-76
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日

                (mm)
                色詳細

                2,420円

                ( 2,662円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                50ブルー・ライトブルー

                15,200円

                ( 16,720円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                300ブルー・ライトブルー

                2,420円

                ( 2,662円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                50クリア透明

                9,170円

                ( 10,087円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                200クリア透明

                15,200円

                ( 16,720円 )
                1個 あり

                2日目

                一部当日出荷可能

                300クリア透明

                表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました