(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バレルポンプ R2インチアダプター/PVC製ゴム栓型アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バレルポンプ R2インチアダプター/PVC製ゴム栓型アダプター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,782円
税込価格
4,160円

貯蔵容器から非粘性の液体を排出するためのバレルポンプの吸引チューブを、貯蔵容器...

詳細情報を確認する

型番

6-9201-13 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ仕様
6-9201-11チューブ継手R2インチアダプター
6-9201-13チューブ継手PVC製ゴム栓型アダプター
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6-9201-13

1個

1個

3,782( 4,160円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

貯蔵容器から非粘性の液体を排出するためのバレルポンプの吸引チューブを、貯蔵容器に取付けるアダプターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バレルポンプ R2インチアダプター/PVC製ゴム栓型アダプター

バレルポンプ R2インチアダプター/PVC製ゴム栓型アダプター

    ストレートワンタッチタンク

    ストレートワンタッチタンク

      透明SUSハウジング

      透明SUSハウジング

        メーカー アズワン 武蔵エンジニアリング 東京硝子器械
        通常価格 3,782円 187,368円 50,089円
        通常出荷日 1日目   26日目   8日目  
        商品タイプ チューブ継手 ディスペンサー -
        仕様 材質:SUS304 - -
        内容量 1個 - -

        バレルポンプ R2インチアダプター/PVC製ゴム栓型アダプターのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました