(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEストップコック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8236-02
PTFEストップコック PTFEストップコック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,950円
税込単価
16,445円

バルブには流れる方向が分かりやすいマークが付いています。耐薬品性に優れています...

詳細情報を確認する

型番

3-8236-02 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ外径幅×奥行×高さ
3-8236-02チューブ継手64×47×43mm
3-8235-03チューブ継手74×57×57mm
 
商品情報を表示

3-8236-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8236-02

外径幅×奥行×高さ:64×47×43
本体/PTFE、赤色グリップ部/PP
1個

1個

14,950( 16,445円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バルブには流れる方向が分かりやすいマークが付いています。
耐薬品性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEストップコックの型番3-8236-02のページです。
型番3-8236-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEストップコック

PTFEストップコック

    ステンレスボールバルブ V03-304シリーズ

    ステンレスボールバルブ V03-304シリーズ

      アズフロン(R)ニードルバルブ LNシリーズ

      アズフロン(R)ニードルバルブ LNシリーズ

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 14,950円 2,690円 14,500円
        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~  
        商品タイプ チューブ継手 - その他
        仕様 材質:SUS304 - -
        内容量 1個 - -

        PTFEストップコックのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-8235-03
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        材質 内容量

        32,872円

        ( 36,159円 )
        1個 あり

        1日目

        外径幅×奥行×高さ:74×57×57本体/静電気拡散性PTFE、赤色グリップ部/PP-

        送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました