(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリュージョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクリュージョイント

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,655円 ~ 7,035円
税込価格
5,121円 ~ 7,739円

PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ継手
  • 仕様:
    材質:SUS304
  • 材質:
    スクリューキャップ、内部パーツ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、テーパーリング・シールリング/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/FKM(フッ素ゴム)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適用チューブ外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
6
1個

1個

4,655( 5,121円 )

-

8
1個

1個

7,035( 7,739円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリュージョイント

スクリュージョイント

    ユニオンブランチティ 30シリーズ フロウエル ジョイント

    ユニオンブランチティ 30シリーズ フロウエル ジョイント

      メーカー アズワン サンプラテック
      通常価格 4,655円 4,739円
      通常出荷日 1日目   9日目  
      商品タイプ チューブ継手 チューブ継手
      仕様 材質:SUS304 -
      材質 スクリューキャップ、内部パーツ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、テーパーリング・シールリング/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/FKM(フッ素ゴム) -
      内容量 1個 -

      スクリュージョイントのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました