(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電PTFEチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9333-05
導電PTFEチューブ ドウデンPTFEチューブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,200円
税込単価
22,220円

導電性と、化学薬品に対する耐性に優れており、幅広い分野での使用が可能です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ継手
  • 仕様:
    材質:SUS304
  • 材質:
    PTFE
  • 内容量:
    1個

型番

1-9333-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-9333-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9333-05

φ1.6×3.2
1個

1個

20,200( 22,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性と、化学薬品に対する耐性に優れており、幅広い分野での使用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電PTFEチューブの型番1-9333-05のページです。
型番1-9333-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電PTFEチューブ

導電PTFEチューブ

    導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズ

    導電ふっ素樹脂チューブ S1827シリーズ

      FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

      FEP熱収縮チューブ FSTシリーズ

        ラボチューブ

        ラボチューブ

          ソフロンチューブ MS-II

          ソフロンチューブ MS-II

            タイガースポリマー フッ素ゴムチューブ

            タイガースポリマー フッ素ゴムチューブ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス コクゴ
              通常価格 18,200円 31,600円 22,786円 8,594円 18,050円 129,000円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   9日目~   7日目  
              商品タイプ チューブ継手 液送用チューブ - 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
              仕様 材質:SUS304 - - - - -
              材質 PTFE PTFE(四フッ化エチレン) - 軟質PVC - -
              内容量 1個 - - - - -

              導電PTFEチューブのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              1-9333-06
              1-9333-08
              1-9333-09
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              内径×外径
              (mm)
              内容量

              18,200円

              ( 20,020円 )
              1個 あり

              1日目

              φ2×3-

              22,200円

              ( 24,420円 )
              1個 -

              1日目

              φ3×4-

              36,657円

              ( 40,323円 )
              1個 -

              1日目

              φ4.35×6.35-

              液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました